Image du produit

Roues de compactage 610 mm (24 in) 12,5 tonnes, à claveter

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
24 in
610 mm
Nombre de roues
3
3
Catégorie de machine
12,5 - 13,75
12,5 - 13,75

Aperçu

Compactez des tranchées et des fondations grâce à une roue de compactage rentable et fiable. La roue Cat est fiable et capable d'appliquer la totalité de la pression de la machine sur le sol. De plus, elle bénéficie de la même assistance de classe mondiale que votre pelle hydraulique.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in) 12,5 tonnes, à claveter

Largeur de compactage 24 in 610 mm
Nombre de roues 3 3
Catégorie de machine 12,5 - 13,75 12,5 - 13,75
Nombre de pieds dameurs 27 27
Longueur hors tout 39 in 991 mm
Largeur hors tout 23 in 584 mm
Type d'interface à claveter à claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in) 12,5 tonnes, à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Image du produit

Image du produit