Photo en studio

Roues de compactage 305 mm (12 in), 415-444, à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
11.3 in
286 mm
Nombre de roues
2
2
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Chargeuses-pelleteuses 415-444

Aperçu

Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.

Spécifications produit pour 305 mm (12 in), 415-444, à claveter

Largeur de compactage 11.3 in 286 mm
Nombre de roues 2 2
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Nombre de pieds dameurs 18 18
Poids 873 lb 396 kg
Longueur hors tout 39.2 in 995 mm
Hauteur hors tout 44.8 in 1138 mm
Largeur hors tout 15.7 in 398 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 305 mm (12 in), 415-444, à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée