Moteur
Modèle de moteur | Cat® C27 Cat® C27 |
Régime moteur nominal | 2000 tr.min 2000 tr.min |
Puissance brute - SAE J1995:2014 | 775 HP 578 kW |
Puissance nette - SAE J1349:2011 | 733 HP 546 kW |
Puissance nette – ISO 9249 | 741 HP 552 kW |
Puissance nette - 80/1269/CEE | 741 HP 552 kW |
Alésage | 5.4 in 137 mm |
Course | 6 in 152 mm |
Cylindrée | 1648 in³ 27 l |
Couple net | 2689 ft – lb 3646 N·m |
Nota (3) | Aucun détarage n'est requis jusqu'à 3 810 m (12 500 ft) d'altitude pour les modèles équivalents Tier2. Aucun détarage n'est requis jusqu'à 3 810 m (12 500 ft) d'altitude pour les modèles équivalents Tier2. |
Nota (2) | Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAEJ1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F). Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAEJ1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F). |
Vitesse de couple maximale | 1300 tr.min 1300 tr.min |
Puissance moteur (ISO 14396:2002) | 763 HP 569 kW |
Nota (1) | Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme. |