785

Tombereaux pour applications minières 785

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Charge utile nominale (pneus 33.00R51)
153 ton (US)
139 t
Poids brut nominal de la machine (pneus 33.00R51)
550000 lb
249476 kg
Puissance brute - SAE J1995
1600 HP
1193 kW

Vue d'ensemble

Une machine qui change la donne dans le secteur minier


Le grand camion minier 785 a été la première entrée de Caterpillar dans l'industrie minière il y a plus de trois décennies et a depuis fait ses preuves sur les sites du monde entier. Et maintenant, c'est le premier à combiner un niveau d'efficacité révolutionnaire avec une disponibilité physique de pointe pour offrir la nouvelle génération de transport productif. Tout commence par l'opérateur, qui se trouve dans un environnement de pointe conçu pour l'efficacité et équipé de fonctions qui augmentent le confort, automatisent les fonctions, fournissent des informations en temps réel et renforcent la confiance. Le 785 apporte également des améliorations significatives en matière de facilité d'entretien et de fiabilité, une connectivité accrue et une intégration technologique plus facile. Ces améliorations (et bien d'autres encore) permettent à un tombereau ayant déjà fait ses preuves de passer à un niveau de productivité supérieur.

Avantages

Jusqu'à 5 % de réduction des temps de cycle

Avec des pneus plus larges, une option de puissance élevée et de meilleurs changements de vitesse et accélérations avec la transmission APECS.

34% d'espace supplémentaire pour les opérateurs

17% plus large, 11% plus d'espace pour les jambes et 19% plus d'espace pour les épaules que les modèles de la série D.

Jusqu'à 9 % de carburant en moins

Avec moteur Tier 4

Spécifications produit pour 785

Puissance brute - SAE J1995 1600 HP 1193 kW
Puissance nette - SAE J1349 1509 HP 1125 kW
Modèle de moteur 3512E Cat® 3512E Cat®
Taux d'émissions Optimisation de la consommation de carburant Optimisation de la consommation de carburant
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Cylindrée 3573 in³ 58.56 l
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Nota (2) USA EPA Tier 4 Final / UE Stage V disponible sur les marchés applicables. USA EPA Tier 4 Final / UE Stage V disponible sur les marchés applicables.
Nota (3) Puissance nominale sélectionnable en plus et à consommation de carburant optimisée : 1450 HP Puissance nominale sélectionnable en plus et à consommation de carburant optimisée : 1450 HP
Charge utile nominale (pneus 33.00R51) 153 ton (US) 139 t
Poids brut nominal de la machine (pneus 33.00R51) 550000 lb 249476 kg
Charge utile nominale (pneus 36.00R51) 157 ton (US) 142 t
Poids brut nominal de la machine (pneus 36.00R51) 564000 lb 255826 kg
Poids du châssis (pneus 33.00R51) 186799 lb 84731 kg
Poids du châssis (pneus 36.00R51) 193192 lb 87631 kg
Poids de la benne 57779 lb 26208 kg
Nota (1) Contactez votre fabricant de pneus pour connaître la capacité de charge maximale des pneus. Contactez votre fabricant de pneus pour connaître la capacité de charge maximale des pneus.
Nota (2) Poids du châssis avec plein de carburant et de liquides, équipements standards et obligatoires, vérin, groupe de support de benne, jantes et pneus. Poids du châssis avec plein de carburant et de liquides, équipements standards et obligatoires, vérin, groupe de support de benne, jantes et pneus.
Nota (3) Le poids de la benne varie en fonction du modèle et de la configuration de benne. Le poids de la benne varie en fonction du modèle et de la configuration de benne.
Essieu avant, à vide 48% 48%
Essieu arrière - À vide 52% 52%
Essieu avant - En charge 33% 33%
Essieu arrière - En charge 67% 67%
Nota Répartitions de poids optimisées avec la benne Cat. Répartitions de poids optimisées avec la benne Cat.
Type Réducteurs doubles à planétaires avec essieux flottants. Réducteurs doubles à planétaires avec essieux flottants.
Rapport différentiel 2:10:01 2:10:01
Rapport planétaire 10.83:1 10.83:1
Rapport de réduction total 22.75:1 22.75:1
Marche avant - 1 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marche avant – 2 10.2 mile/h 16.3 km/h
Marche avant – 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Marche avant 4 18.6 mile/h 29.9 km/h
Marche avant5 25.2 mile/h 40.6 km/h
Marche avant6 34 mile/h 54.8 km/h
Marche arrière 6.8 mile/h 11 km/h
Vitesse maximale - En charge 34 mile/h 54.8 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec pneus standard 33,00-R51. Vitesses de translation maximales avec pneus standard 33,00-R51.
Pneu standard 33.00R51 33.00R51
Pneus en option 36.00R51 36.00R51
Jantes Jantes de 610 mm (24") (de série). Jantes de 660 mm (26") (en option). Jantes de 610 mm (24") (de série). Jantes de 660 mm (26") (en option).
Nota (1) Jantes à changement rapide en option. Jantes à changement rapide en option.
Nota (2) Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés et les capacités TKPH (TMPH). Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés et les capacités TKPH (TMPH).
Freins de manœuvre Sur les quatre roues, à disques à bain d'huile, refroidis par huile, à commande hydraulique Sur les quatre roues, à disques à bain d'huile, refroidis par huile, à commande hydraulique
Surface de freinage à disque à bain d'huile avant 9487 in² 61270 cm²
Arrière - Surface de freinage à disque à bain d'huile 13908 in² 89728 cm²
Normes Service et secondaire : ISO 3450:2011 Service et secondaire : ISO 3450:2011
Frein de stationnement Sur les quatre roues, multidisques, actionnement par ressort, relâchement par pression hydraulique Sur les quatre roues, multidisques, actionnement par ressort, relâchement par pression hydraulique
À ras 72 m^3 / 94 yd^3 72 m^3 / 94 yd^3
Capacité à refus (SAE2:1) 99 m^3 / 129 yd^3 99 m^3 / 129 yd^3
Nota Pour plus de renseignements sur les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local. Pour plus de renseignements sur les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local.
Type Deux vérins hydrauliques bi-étagés avec clapet d'amortissement. Deux vérins hydrauliques bi-étagés avec clapet d'amortissement.
Débit de la pompe, régime maxi à vide 192.7 US gal/min 729.6 l/min
Réglage du clapet de décharge, levage 2500 psi 17238 kPa
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 15.2 s 15.2 s
Abaissement de la benne - Régime maxi à vide 15.9 s 15.9 s
Temps d'abaissement de la benne - Position libre régime maxi à vide 15.9 s 15.9 s
Temps d'abaissement de la benne - Position libre régime de ralenti 16.2 s 16.2 s
Type Cylindres azote/huile autonomes, supports de goupille à goupille, doubles fixations de la chape de cisaille en haut et en bas Cylindres azote/huile autonomes, supports de goupille à goupille, doubles fixations de la chape de cisaille en haut et en bas
Course réelle du vérin - Avant 12.6 in 320 mm
Course réelle du vérin - Arrière 6.5 in 165 mm
Essieu arrière : oscillation +/- 5 degrés +/- 5 degrés
Réservoir de carburant 410 gal (US) 1552 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 36 gal (US) 136 l
Circuit de refroidissement 100 gal (US) 379 l
Carter 54 gal (US) 204 l
Roues avant (chacune) 8 gal (US) 30 l
Différentiel - Réducteurs 139 gal (US) 527 l
Réservoir de liquide de direction 29 gal (US) 110 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 45 gal (US) 170 l
Réservoir de benne/freins 135 gal (US) 511 l
Circuit de levage/freinage - Réservoir inclus 160 gal (US) 606 l
Convertisseur de couple - Système de transmission - Avec carter d'huile 46 gal (US) 175 l
Climatisation HFC - Réfrigérant 134A : 24 500 Btu/h HFC - Réfrigérant 134A : 24 500 Btu/h
Chauffage/dégivreur 33300 Btu/h 33300 Btu/h
Normes ROPS (1) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur.
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur.
Nota Niveau de pression acoustique, 77 dB(A) avec entraînement direct et 75 dB(A) avec embrayage en option, testé selon la norme ISO 6396:2008. Niveau de pression acoustique, 77 dB(A) avec entraînement direct et 75 dB(A) avec embrayage en option, testé selon la norme ISO 6396:2008.
Angle de braquage 36 ° 36 °
Rayon de braquage - ISO 7457:1997 (pneus 33.00R51) 97.75 ft 29.8 m
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Hauteur, au sommet du ROPS 17.09 ft 5208 mm
Longueur hors tout de la benne 39.32 ft 11985 mm
Longueur intérieure de la benne 27.29 ft 8318 mm
Longueur hors tout 39.23 ft 11957 mm
Empattement 17 ft 5180 mm
Essieu arrière - Partie arrière 12.56 ft 3829 mm
Garde au sol 3.29 ft 1004 mm
Hauteur de vidage 3.7 ft 1128 mm
Hauteur de chargement – À vide 17.39 ft 5299 mm
Profondeur intérieure de la benne – Maximale 9.15 ft 2790 mm
Hauteur hors tout – Benne relevée 39.48 ft 12032 mm
Largeur en ordre de marche 24.72 ft 7535 mm
Largeur à l'axe central des pneus avant 15.91 ft 4850 mm
Garde au sol de la protection moteur 3.41 ft 1038 mm
Largeur hors tout du toit 24.81 ft 7562 mm
Largeur extérieure de la benne 22 ft 6714 mm
Largeur intérieure de la benne 19.72 ft 6010 mm
Hauteur à l'avant du toit 19.8 ft 6035 mm
Essieu arrière - Hauteur de déversement 3.25 ft 990 mm
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 14.06 ft 4285 mm
Largeur hors tout des pneus 20.59 ft 6277 mm

785 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Système électrique 24 V, batteries à faible entretien (2) 93 Ah
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai, 225 A
  • Boîtier de commande de l'alimentation accessible depuis le sol : port VIMS™ Ethernet et témoin VIMS™ ; mises hors service du démarreur, de la transmission et de la batterie du moteur
  • Prise de démarrage auxiliaire/charge de la batterie
  • Témoins de charge à diode
  • Système d'éclairage à diodes : feux de recul et de détresse, feux de bordure, (un) à droite, (un) à gauche, clignotants de direction (avant et arrière), éclairage du compartiment moteur, phares avec sélecteur de feux de croisement/route, éclairage de l'échelle et de la passerelle de service, feux stop/arrière

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à – 35 °C (– 30 °F)

POSTE DE CONDUITE

  • Port de charge USB de 5 V
  • Connexion d'alimentation auxiliaire 12 V
  • Porte-gobelets
  • Port de connexion de diagnostic COM3 et Ethernet
  • Arrêt retardé du moteur
  • Plafonnier et lecteurs de cartes
  • Prééquipement radio : haut-parleurs, antenne en option (radio AM/FM/WB/satellite), dispositifs de montage radio et alimentation électrique 12V
  • Prééquipement anti-incendie
  • Tapis de sol, à plusieurs éléments et remplaçables
  • Tableau d'instruments et d'indicateurs : températures d'huile et de liquide de refroidissement critiques ; niveau de carburant et de DEF (le cas échéant) ; indicateurs d'anomalie du système moteur, des freins et de la transmission ; vitesse maxi. de la machine sélectionnable par le conducteur via un bouton rotatif ; indicateur de vitesse, compte-tours
  • Rétroviseurs chauffants, droite et gauche
  • Commande de levage de la benne
  • Écran tactile interactif d'information sur le véhicule : mode jour/nuit, avertisseur sonore, affichage à quatre instruments
  • Sièges à suspension pneumatique pour le conducteur et l'instructeur
  • Vitre électrique de la portière du conducteur
  • Dispositif de montage des accessoires du client
  • Démarrage sécurisé par bouton-poussoir
  • Pare-soleil avant escamotable
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Échelle et passerelle d'accès, 600mm (24in)
  • Volant de direction, inclinable, télescopique
  • Remplissage automatique de liquide de lave-glace depuis le condensateur de climatisation
  • Emplacements de stockage du rapport conducteur
  • Ceinture de sécurité trois points pour le siège du conducteur
  • Essuie-glace de pare-brise, commande intermittente/lave-glace
  • Système hydraulique HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, chauffage/ventilation/climatisation) unifié avec commande automatique de la température
  • Siège conducteur ventilé

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Groupe motopropulseur 33R51 avec jantes standard
  • Moteur 3512E Cat : gestion thermique du moteur et DEF automatique (le cas échéant) ; gestion du ralenti basse tension automatique ; filtre à air avec préfiltre (deux) ; turbocompresseur (quatre) avec refroidisseur d'admission air-air ; circuit de carburant du système mécanique à injecteurs-pompes électroniques (MEUI™-A) ; protection automatique du démarreur ; aide automatique au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage hydraulique : commande de ralentisseur automatique (ARC), réglable ; moteur de desserrage des freins (remorquage) ; protection contre les surrégimes moteur ; disques de frein en matériau longue durée ; assistance au démarrage en côte/stratégie anti-redressement ; freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) ; manœuvre, ralentissement, stationnement, auxiliaire ; frein de stationnement intégré avec sélecteur de rapport
  • Transmission : Powershift automatique à six vitesses doté de la commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) ; stratégie de commande électronique avancée (APECS, Advanced Electronic Control Strategy) ; neutralisateur de marche arrière, benne relevée ; limiteur de changement de rapport avec benne relevée ; limiteur de rétrogradation/passage en marche arrière ; gestion des changements de direction ; système de commande de traction amélioré ; rapport supérieur programmable ; capteur de niveau d'huile ; verrouillage de point mort ; contacteur de démarrage de point mort ; convertisseur de couple verrouillable ; lubrification/filtration continues de l'essieu arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion auxiliaire « Coupure définie par l'utilisateur »
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Guide électronique d'utilisation et d'entretien (eOMM)
  • Remplissage rapide de carburant et circuit de remplissage DEF à distance
  • Protections des composants en rotation
  • Assistance au démarrage en côte
  • Filtres hydrauliques, 1000 heures
  • Mise à jour logicielle et dépistage des pannes à distance
  • Direction auxiliaire (automatique)
  • Points de fixation
  • Crochets de remorquage (à l'avant) et goupilles de remorquage (à l'arrière)
  • Regards de niveau pour les huiles hydrauliques
  • Les orifices S•O•Orifices S℠
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)

Produits technologiques Cat

  • Cyber sécurité
  • Système intégré de détection d'objets avec affichage à écran tactile
  • Centrale de surveillance de la charge utile sur pneus 2 (TPMS 2, Tire Payload Monitoring System 2)
  • Product Link™ Elite

785 Options

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs arrière auxiliaires, (un) latéral droit, (un) latéral gauche
  • Affichage numérique de la charge utile
  • Système d'éclairage à diodes : ensemble d'éclairage supplémentaire, VIMS auxiliaire, arrière de la benne, siège et frein de stationnement
  • Klaxon d'atelier

Bennes

  • Benne MSD II : 100 m3 (131 yd3)
  • Benne à double déclive : 78 m3 (102 yd3)
  • Prolongations de paroi latérale et arrière spécifiques à la benne
  • Ensembles de garniture de benne personnalisables
  • Benne à diffusion de chaleur
  • Chasse-pierres
  • Groupe d'éclairage arrière de la benne : feux de direction, feux stop/arrière

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée – 50 °C (–58 °F)

POSTE DE CONDUITE

  • Arrêt d'urgence
  • Cabine Deluxe : système de filtration avancé de la cabine ; passerelle et mains courantes pour l'accès à l'arrière de la cabine ; siège chauffant, refroidi et ventilé ; vitre électrique côté droit ; siège passage à suspension ; plateau de rangement

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Pas d'air - Démarreur électrique avec batteries (quatre) 93 Ah, klaxon électrique et circuit de lubrification automatique
  • Circuit de freinage hydraulique : contrôle avancé au sol avec système anti-blocage des roues (ABS) et contrôle dynamique de stabilité (DSC)
  • Entraînement de ventilateur à vitesse variable
  • Transmission : système de prélubrification du moteur ; lubrification et filtration continues de l'essieu arrière avec refroidisseur
  • Démarreur pneumatique à turbine avec réservoir d'air, klaxon pneumatique et circuit de lubrification automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Réservoir de carburant de 2560 l (676 gal) (non Tier 4)
  • Benne à diffusion de chaleur
  • Remorquage pare-chocs - Kit goupille centrale
  • Démarrage par temps froid (réchauffeur du bloc-moteur)
  • Communication Ar - Radio MineStar™
  • Extincteur portable
  • Protections de carter en cinq éléments
  • Réchauffeur de carburant, séparateur d'eau/carburant
  • Garde-boue du réservoir de carburant
  • Indicateur d'usure de frein
  • Centre d'entretien des liquides accessible au niveau du sol, fluide hydraulique et liquide de refroidissement
  • Odomètre de moyeu, kilomètres
  • Échelle d'accès motorisée
  • Diffuseur sur jante
  • Cales de roues
  • Appareil électronique ET sans fil
  • Protection lors des travaux en hauteur

Produits technologiques Cat

  • Régulateur de vitesse
  • Caméra de vision panoramique à 360 degrés
  • Mode double satellite/cellulaire 4G
  • Pack connectivité (comprend : ID conducteur sans fil, porte-clés Bluetooth pour démarrer)
  • Compatibilité avec le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) 4.0
  • GPS Minestar
  • Groupe de communication Minestar (active : Minestar Fleet, auxiliaire et le système de repérage de tombereau)
  • Système de renouvellement d'huile (ORS) (non Tier 4)
  • Analyse des conditions routières (Road Analysis Control, RAC)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • COMMAND POUR LE TRANSPORT

    Command Cat® MineStar™ tire parti des technologies les plus sophistiquées pour offrir une solution de transport de dernière génération : une solution qui renforce la sécurité, la productivité, la disponibilité sur les chantiers d'exploitation minière au trafic intense, tout particulièrement ceux situés dans des endroits difficiles d'accès ou éloignés. Command assure le fonctionnement entièrement intégré des systèmes miniers autonomes, ce qui leur permet de transporter plus efficacement grâce à un fonctionnement quasi-continu et de travailler davantage avec moins de personnes sur le site. Les camions autonomes circulent en toute sécurité à proximité d'autres équipements, de véhicules légers et du personnel. Les camions Command répondent aux demandes au niveau de la pelle, se mettent en position, transportent des matériaux jusqu'aux points de vidage et même signalent les besoins d'entretien, le tout sans un conducteur à son bord.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Command Cat® MineStar™ tire parti des technologies les plus sophistiquées pour offrir une solution de transport de dernière génération : une solution qui renforce la sécurité, la productivité, la disponibilité sur les chantiers d'exploitation minière au trafic intense, tout particulièrement ceux situés dans des endroits difficiles d'accès ou éloignés. Command assure le fonctionnement entièrement intégré des systèmes miniers autonomes, ce qui leur permet de transporter plus efficacement grâce à un fonctionnement quasi-continu et de travailler davantage avec moins de personnes sur le site. Les camions autonomes circulent en toute sécurité à proximité d'autres équipements, de véhicules légers et du personnel. Les camions Command répondent aux demandes au niveau de la pelle, se mettent en position, transportent des matériaux jusqu'aux points de vidage et même signalent les besoins d'entretien, le tout sans un conducteur à son bord.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière à ciel ouvert

    Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
  • Cat Health

    Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

    Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. Selon votre demande, nous pouvons être amenés à partager vos données avec des concessionnaires applicables appartenant au groupe de sociétés de Caterpillar et à des prestataires de services applicables travaillant pour le compte de Caterpillar. Nous prenons très au sérieux la responsabilité de protéger vos informations. Notre Déclaration de confidentialité de notre site Web décrit en détail nos pratiques en matière de protection des données et vos droits concernant le contrôle de vos données personnelles. 

*Consentement Marketing

Galerie média

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785

Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785
Tombereau pour applications minières785

360 View
360 View

Découvrez comment 785 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES