Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereaux pour applications minières CA 794

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Charge utile nominale
327 ton (US)
297 t
Poids brut nominal de la machine
1150000 lb
521631 kg
Puissance brute - SAE J1995
3500 HP
2610 kW

Vue d'ensemble

Charges utiles élevées. Vitesses élevées. Capacités de freinage supérieures.

Le tombereau à entraînement électrique 794 CA Cat® dispose d'une charge utile de 327 tonnes, d'une plus grande vitesse en pente, d'une puissance de ralentissement supérieure de 34 % aux tombereaux de la concurrence, de meilleures performances de freinage et d'une plus grande facilité d'entretien. Le résultat ? Disponibilité élevée, utilisateurs plus confiants et productivité accrue. Le 794 comporte un groupe motopropulseur électrique conçu, intégré et pris en charge par Caterpillar. Validé par de nombreuses exploitations minières du monde entier, le 794 a démontré ses performances dans une large gamme d'applications, faisant de lui le choix idéal pour une grande variété d'applications. Sa capacité de transport est supérieure à chaque charge, chaque cycle et chaque journée de travail. De plus, il fournit de meilleurs résultats à la mine la plus importante : la vôtre.

Avantages

Jusqu'à 8 % de charge utile en plus

Grâce à un poids à vide réduit et un meilleur poids brut total nominal de la machine, la charge utile nominale est plus élevée que celle des tombereaux de la concurrence

34 % de puissance de ralentissement supplémentaire

La puissance de freinage supérieure et les freins à disque à bain d'huile sur les quatre roues renforcent la confiance du conducteur.

Vitesse en côte améliorée jusqu'à 8 %

Peut se déplacer à une vitesse maximale de 60 km/h / 37 mph en charge sur une pente maximale à 28 %

Spécifications produit pour CA 794

Puissance brute - SAE J1995 3500 HP 2610 kW
Puissance brute de série -SAEJ1995 3500 HP 2610 kW
Modèle de moteur C175-16 Cat® C175-16 Cat®
Puissance brute avec option -SAEJ1995 3100 HP 2312 kW
Puissance brute en option - SAE J1995 (Option2) 2750 HP 2051 kW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette - SAE J1349 3405 HP 2539 kW
Taux d'émissions Optimisation de la consommation de carburant Optimisation de la consommation de carburant
Alésage 6.9 in 175 mm
Course 8.7 in 220 mm
Cylindrée 5187 in³ 85 l
Nota (1) Contactez l'usine pour la configuration haute altitude. Contactez l'usine pour la configuration haute altitude.
Nota (2) Option Tier 4 / UE Stage V disponible pour les régions exigeant ces normes sur les émissions. Option Tier 4 / UE Stage V disponible pour les régions exigeant ces normes sur les émissions.
Nota (3) Option moteur Tier 4 / UE Stage V, puissance nette - SAE J1349 : 3434 HP (2561 kW) Option moteur Tier 4 / UE Stage V, puissance nette - SAE J1349 : 3434 HP (2561 kW)
Charge utile nominale 327 ton (US) 297 t
Poids brut nominal de la machine 1150000 lb 521631 kg
Poids du châssis 426237 lb 193338 kg
Poids de la benne 64346 lb 29187 kg
Nota (1) Contactez votre fabricant de pneus pour connaître la charge maximale. Contactez votre fabricant de pneus pour connaître la charge maximale.
Nota (2) Poids du châssis avec plein de carburant et de liquides, équipements standards et obligatoires, vérin, groupe de support de benne, jantes et pneus Poids du châssis avec plein de carburant et de liquides, équipements standards et obligatoires, vérin, groupe de support de benne, jantes et pneus
Nota (3) Veuillez vous référer à la politique de surcharge 10/10/20 Cat concernant les tombereaux pour applications minières Cat (AEXQ0250) afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine. Veuillez vous référer à la politique de surcharge 10/10/20 Cat concernant les tombereaux pour applications minières Cat (AEXQ0250) afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine.
Nota (4) Poids du châssis Tier 4 Final / Stage V : 193 372 kg (426 312 lb) Poids du châssis Tier 4 Final / Stage V : 193 372 kg (426 312 lb)
Rapport de réduction total 35:01:00 35:01:00
Rapport de réduction total 35:01:00 35:01:00
Vitesse maximale - En charge 37 mile/h 60 km/h
Alternateur Sans balais, monté sur le moteur, à double roulement Sans balais, monté sur le moteur, à double roulement
Commandes Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration
Moteur-roue Induction CA à couple élevée, montée sur l'essieu arrière Induction CA à couple élevée, montée sur l'essieu arrière
Circuit de refroidissement Circuit de refroidissement à commande hydraulique à vitesse variable Circuit de refroidissement à commande hydraulique à vitesse variable
Pneus standard 53/80 R63 53/80 R63
Jantes 36" x 63" 36" x 63"
Nota (1) Jantes à changement rapide en option. Jantes à changement rapide en option.
Nota (2) Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés et les capacités TKPH (TMPH). Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés et les capacités TKPH (TMPH).
Freins de manœuvre Sur les quatre roues, à disques à bain d'huile, refroidis par huile, à commande hydraulique Sur les quatre roues, à disques à bain d'huile, refroidis par huile, à commande hydraulique
Surface de freinage à disque à bain d'huile avant 20378 in² 131473 cm²
Arrière - Surface de freinage à disque à bain d'huile 30750 in² 198388 cm²
Normes ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Frein de stationnement Sur les quatre roues, multidisques, actionnement par ressort, relâchement par pression hydraulique Sur les quatre roues, multidisques, actionnement par ressort, relâchement par pression hydraulique
Frein de charge Freins de manœuvre arrière Freins de manœuvre arrière
Puissance de ralentissement dynamique -En continu 5480 HP 4086 kW
Ralentissement électrique Conception de grille radiale Conception de grille radiale
Essieu avant, à vide 49 % 49 %
Essieu arrière - À vide 51 % 51 %
Essieu avant - En charge 33 % 33 %
Essieu arrière - En charge 67 % 67 %
Débit de la pompe - Régime maxi à vide (HAA à 1800tr/min) 221 US gal/min 840 l/min
Débit de la pompe - Régime maxi à vide (LAA à 1960 tr/min) 240 US gal/min 910 l/min
Réglage du clapet de décharge, levage 3029 psi 20884 kPa
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 24 s 24 s
Temps d'abaissement de la benne au ralenti haut -Position libre 20 s 20 s
Temps de cycle total 44 s 44 s
Nota (1) Vérins hydrauliques jumelés, bi-étagés, montés à l'intérieur du châssis principal; vérins à double effet sur les deux étages. Vérins hydrauliques jumelés, bi-étagés, montés à l'intérieur du châssis principal; vérins à double effet sur les deux étages.
Nota (2) Alimentation forcée des deux étages pour le relevage et l'abaissement possible. Alimentation forcée des deux étages pour le relevage et l'abaissement possible.
Nota (3) La modulation automatique de descente de benne réduit l'impact sur le châssis. La modulation automatique de descente de benne réduit l'impact sur le châssis.
À ras 108-133 m³ (142-175 yd³) 108-133 m³ (142-175 yd³)
Capacité à refus (SAE2:1) 180-222 m³ (236-290 yd³) 180-222 m³ (236-290 yd³)
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne -Plaque de fond 0.63 in 16 mm
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne -Plaque avant 0.35 in 9 mm
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne -Plaque latérale 0.31 in 8 mm
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne -Plaque de toit 0.2 in 5 mm
Nota Pour plus de renseignements sur la benne, contactez votre concessionnaire Cat local. Pour plus de renseignements sur la benne, contactez votre concessionnaire Cat local.
Réservoir de carburant 1300 gal (US) 4922 l
Circuit de refroidissement 211 gal (US) 799 l
Carter 82 gal (US) 310 l
Réducteur - Chacun 67 gal (US) 254 l
Réservoir hydraulique 296 gal (US) 1121 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 385 gal (US) 1458 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 100 gal (US) 378 l
Nota (1) Réservoir de DEF disponible uniquement pour l'option de moteur EPA Tier 4 / UE Stage V. Réservoir de DEF disponible uniquement pour l'option de moteur EPA Tier 4 / UE Stage V.
Normes ROPS (1) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur.
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur.
Normes acoustiques (1) Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et 6396 est de 75 dB(A) pour une cabine proposée par Caterpillar correctement montée et entretenue, et testée avec portes et vitres closes. Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et 6396 est de 75 dB(A) pour une cabine proposée par Caterpillar correctement montée et entretenue, et testée avec portes et vitres closes.
Normes acoustiques (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Nota Le poids brut en ordre de marche est de 521 631 kg (1 150 000 lb). Le poids brut en ordre de marche est de 521 631 kg (1 150 000 lb).
Angle de braquage 39 ° 39 °
Hauteur, au sommet du ROPS 22.25 ft 6779 mm
Longueur hors tout 50.75 ft 15463.5 mm
Empattement 21.83 ft 6644.5 mm
Essieu arrière - Partie arrière 15.5 ft 4716 mm
Garde au sol 2.67 ft 906 mm
Hauteur de vidage 3 ft 1555 mm
Hauteur de chargement – À vide 22.92 ft 6995 mm
Hauteur hors tout – Benne relevée 48.42 ft 14747 mm
Largeur à l'axe central des pneus avant 23 ft 7024 mm
Garde au sol de l'essieu avant 3.17 ft 969 mm
Largeur du toit (sans déflecteurs de roche en option) 29.75 ft 9068 mm
Largeur extérieure de la benne 29.75 ft 9062 mm
Largeur intérieure de la benne 28.08 ft 8560 mm
Hauteur à l'avant du toit 26.33 ft 8024 mm
Essieu arrière - Hauteur de déversement 3.08 ft 934 mm
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 18.75 ft 5727 mm
Largeur hors tout des pneus 28.67 ft 8738 mm
Largeur hors tout du toit 31.5 ft 9611 mm
Nota (2) Veuillez vous référer à la politique de surcharge 10/10/20 Cat concernant les tombereaux pour applications minières Cat (AEXQ0250) afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine. Veuillez vous référer à la politique de surcharge 10/10/20 Cat concernant les tombereaux pour applications minières Cat (AEXQ0250) afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine.
Nota (1) La charge utile indiquée ne prend en compte aucun débris, ni aucune option ou aucun équipement supplémentaire. La charge utile indiquée ne prend en compte aucun débris, ni aucune option ou aucun équipement supplémentaire.

CA 794 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C175-16:
    -Turbocompression (4)/refroidisseur d'admission
    -Refroidisseur d'amission air-air (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
    -Filtre à air (4) avec préfiltre
    -Commande de ralenti accéléré
    -Capteur de pression d'huile multipoint
    -Pré-lubrification/moteur
  • Circuit de freinage:
    -Système de desserrage de frein pour le remorquage
    -Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement et auxiliaire)
    -Commande de ralentisseur automatique
    -Ralentissement dynamique électrique combiné aux freins de manœuvre à faible vitesse
    -Disques de frein en matériau longue durée
  • Chaîne cinématique CA Cat:
    - Moteurs à induction CA IGBT
    - Alternateur CA
    - Grille radiale refroidie CA
  • Neutralisateur de marche arrière avec benne relevée
  • Vitesse maximale programmable
  • Lubrification/filtration continue de l'essieu arrière
  • Limiteur de passage en marche arrière
  • Gestion des changements de direction
  • Verrouillage de point mort
  • Limiteur de changement de rapport avec benne relevée
  • Limiteur de démarrage au point mort

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai charge 150A
  • Batteries 12V (8) 90Ah
  • Convertisseur électrique, 12V
  • Circuit électrique 24V, fusibles et disjoncteurs 10, 15, 20A
  • Prise pour chargeur de batterie
  • Éclairage, signaux/entretien:
    - Ensemble feux halogène
    -Feux de recul et de détresse
    -Clignotants (avant et arrière, diodes)
    -Accès échelle avant/plate-forme de service
    -Feux stop/arrière (diodes)
    -Compartiment moteur
    -Témoins d'avertissement à DEL relatifs à l'énergie du convertisseur

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur
  • Alimentation CC 12V (1)
  • Porte-gobelet (2)
  • Port de connexion pour diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio d'ambiance:
    - Convertisseur de mémoire 20A commuté/10A
    - Haut-parleurs et faisceaux de câblage
  • Instruments/indicateurs
  • Instruments/indicateurs :
    – Température de l'huile hydraulique
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Niveau de carburant
    – Niveau de DEF (Tier 4 / Stage V uniquement)
    – Indicateur d'anomalie de commande du moteur électrique
    – Compteur d'entretien électrique
    – Indicateur de vitesse
    – Compte-tours
    – Centrale de messages VIMS Advisor
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Espace de rangement derrière le siège
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Siège du conducteur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté conducteur, à trois points
  • Siège instructeur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté instructeur, à deux points
  • Volant de direction, inclinable, télescopique
  • Vitre teintée
  • Vitre électrique, côté conducteur/passager
  • Essuie-glace, pare-brise, commande intermittente et lave-glace
  • Échelle d'accès fixe

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –35 °C (–30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Système de commande de traction
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Protections des composants en rotation
  • Dispositif de remplissage rapide du circuit de carburant (côté gauche et côté droit)
  • Système DEF à remplissage rapide (côté droit) - Tier 4 / Stage V uniquement
  • Filtre à carburant avec séparateur d'eau
  • Dispositif de mise hors service de la batterie au niveau du sol
  • Verrouillage de la machine
  • Le verrouillage du dispositif anti-démarrage
  • Verrouillage de l'armoire ECM
  • Dispositif d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Chasse-pierres (chaîne)
  • Crochets et goupille de remorquage (avant)
  • Goupille de remorquage (arrière) (tombereau à vide uniquement)
  • Bavettes garde-boue
  • Indicateur de niveau de liquide de refroidissement (sur le radiateur)
  • Système de graissage automatique
  • Les orifices S•O•Orifices de prélèvement d'échantillons S℠ (hydraulique, refroidissement, moteur)

CA 794 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Options de 2050kW (2750HP) et 2312kW (3100HP) disponibles
  • Configurations HAA disponibles
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Minuterie, arrêt du moteur
  • Benne à diffusion de chaleur
  • Batteries gel (8)
  • Ensemble de projecteurs au xénon (HID)
  • Ensemble d'éclairage à DEL
  • Feux antibrouillard
  • Projecteurs à DEL
  • Instruments en unités impériales ou métriques
  • Charge utile, affichage numérique
  • Échelle d'accès motorisée
  • Plateforme convertisseur
  • Dispositif de remplissage rapide du circuit de carburant (avant et droit)
  • Jantes : six (6) positions et changement rapide
  • Instructions d'entretien ANSI et ISO
  • Témoin lumineux de ralentissement
  • Socle de cabine pour écran supplémentaire
  • Radio/lecteur CD
  • Équipement de remorquage au centre du pare-chocs avant
  • Indicateur d'usure de frein
  • Liquide de refroidissement, –50 °C (–58 °F)
  • Renfort du compartiment à roche de la benne basculante HE
  • Déflecteurs de roche du toit de la benne basculante HE
  • Rétroviseurs chauffants (gauche et droit)
  • Refroidisseur d'huile de l'essieu arrière
  • Accumulateurs standard et accumulateurs certifiés pour l'Australie/le Canada
  • Démarrage à chaud, pour temps froid
  • Réchauffeur de carburant diesel
  • Cales de roues (ANSI ou ISO)
  • Extincteur portable
  • Jauge Murphy
  • Benne basculante haute efficacité
    – Benne de masse volumique de 1543kg/m³ (2600lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 1 721 kg/m³ (2 900 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 1 839kg/m³ (3 100 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 2 076kg/m³ (3 500 lb/yd³)
  • Rallonge de toit
  • Caisse à roche
  • Éclairage de profil latéral
  • Entretien centralisé
  • Choix de la langue d'affichage -anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, norvégien, suédois, estonien, latin, lituanien, slovaque, slovène, grec, roumain, russe, polonais, tchèque, hongrois, islandais, finnois, danois, thaï, indonésien, vietnamien, malais, chinois

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • COMMAND POUR LE TRANSPORT

    Command Cat® MineStar™ tire parti des technologies les plus sophistiquées pour offrir une solution de transport de dernière génération : une solution qui renforce la sécurité, la productivité, la disponibilité sur les chantiers d'exploitation minière au trafic intense, tout particulièrement ceux situés dans des endroits difficiles d'accès ou éloignés. Command assure le fonctionnement entièrement intégré des systèmes miniers autonomes, ce qui leur permet de transporter plus efficacement grâce à un fonctionnement quasi-continu et de travailler davantage avec moins de personnes sur le site. Les camions autonomes circulent en toute sécurité à proximité d'autres équipements, de véhicules légers et du personnel. Les camions Command répondent aux demandes au niveau de la pelle, se mettent en position, transportent des matériaux jusqu'aux points de vidage et même signalent les besoins d'entretien, le tout sans un conducteur à son bord.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Command Cat® MineStar™ tire parti des technologies les plus sophistiquées pour offrir une solution de transport de dernière génération : une solution qui renforce la sécurité, la productivité, la disponibilité sur les chantiers d'exploitation minière au trafic intense, tout particulièrement ceux situés dans des endroits difficiles d'accès ou éloignés. Command assure le fonctionnement entièrement intégré des systèmes miniers autonomes, ce qui leur permet de transporter plus efficacement grâce à un fonctionnement quasi-continu et de travailler davantage avec moins de personnes sur le site. Les camions autonomes circulent en toute sécurité à proximité d'autres équipements, de véhicules légers et du personnel. Les camions Command répondent aux demandes au niveau de la pelle, se mettent en position, transportent des matériaux jusqu'aux points de vidage et même signalent les besoins d'entretien, le tout sans un conducteur à son bord.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière à ciel ouvert

    Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
  • Cat Health

    Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

    Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. Selon votre demande, nous pouvons être amenés à partager vos données avec des concessionnaires applicables appartenant au groupe de sociétés de Caterpillar et à des prestataires de services applicables travaillant pour le compte de Caterpillar. Nous prenons très au sérieux la responsabilité de protéger vos informations. Notre Déclaration de confidentialité de notre site Web décrit en détail nos pratiques en matière de protection des données et vos droits concernant le contrôle de vos données personnelles. 

*Consentement Marketing

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du CA 794

Lancer la présentation du modèle CA 794
close

Galerie média

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794

360 View
360 View
Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794

Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794
Tombereau pour applications minières CA 794

Découvrez comment CA 794 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES