773

Tombereaux de chantier 773

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Classe de charge utile nominale (100 %)
61.7 ton (US)
56 t
Modèle de moteur
Cat® C27
Cat® C27
Vitesse maximale - En charge
42 mile/h
67.6 km/h

Vue d'ensemble

Performances optimisées

Caterpillar a le plaisir de vous présenter le tombereau de chantier 773. Peut-être vous demandez vous comment, après 40ans de construction de tombereaux, Caterpillar a pu encore améliorer ce produit pour soutenir vos activités.
Le tombereau de chantier 773 a été conçu et fabriqué au moyen des toutes dernières technologies de contrôle de qualité aussi bien en termes de logiciels que de matériels. Avant sa mise en production, ce produit a été testé pendant plus de 30000 heures par des clients, nous sommes ainsi certains de vous livrer un tombereau prêt à fonctionner, fiable et robuste.
En sus de la qualité, les tombereaux de 773 Cat réduiront vos coûts en limitant la consommation de carburant de sept manières. Nous vous proposons deux modes d'économie de carburant personnalisables pour vous permettre de choisir le niveau souhaité. En ajoutant des tombereaux 773 G Cat à votre parc, vous augmenterez votre productivité, dédierez moins de temps à la maintenance et travaillerez également à l'écologie grâce à l'efficacité de ces machines. Votre personnel appréciera le confort et toutes les nouvelles commodités de la cabine que nous avons redessinée. En résumé, les tombereaux de chantier Cat peuvent et feront effectivement une différence jour après jour dans votre activité et auprès de vos employés.

Avantages

Jusqu'à 9% de réduction de la consommation de carburant

L'utilisation du mode économie adaptatif permet d'économiser la consommation de carburant tout en maintenant la productivité.

Confort du conducteur amélioré

Le nouveau positionnement du siège sur le côté gauche facilite l'exploitation et apporte un nouveau degré de confort tout au long de la journée de travail.

Performances améliorées

Accélérez le travail et gagnez en efficacité grâce à des vitesses de translation plus élevées et un contrôle amélioré de la traction.

Spécifications produit pour 773

Modèle de moteur Cat® C27 Cat® C27
Régime moteur nominal 2000 tr/min 2000 tr/min
Puissance brute - SAE J1995:2014 775 HP 578 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 727 HP 542 kW
Puissance nette - 80/1269/CEE 727 HP 542 kW
Puissance nette – ISO 9249 727 HP 542 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6 in 152 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme.
Nota (2) Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAEJ1995 (température de 25°C/77°F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16°C (60°F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30°C (86°F). Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAEJ1995 (température de 25°C/77°F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16°C (60°F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30°C (86°F).
Couple net 2874 ft – lb 3896 N·m
Vitesse de couple maximale 1300 tr/min 1300 tr/min
Nota (3) Aucun détarage n'est requis jusqu'à 3810m (12500ft) d'altitude pour les modèles équivalents Tier2. Aucun détarage n'est requis jusqu'à 3810m (12500ft) d'altitude pour les modèles équivalents Tier2.
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 813 HP 607 kW
Poids total maximum autorisé en charge 226503 lb 102740 kg
Classe de charge utile nominale (100 %) 61.7 ton (US) 56 t
Vitesse maximale - En charge 42 mile/h 67.6 km/h
Nota (2) *Reportez-vous à la politique de charge utile10/10/20 Caterpillar afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine. *Reportez-vous à la politique de charge utile10/10/20 Caterpillar afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine.
Capacité de benne, SAE2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
Charge utile cible (100 %) 61.7 ton (US) 56 t
Nota (1) Capacité avec une benne à double pente, sans renfort. Capacité avec une benne à double pente, sans renfort.
Charge utile maximale autorisée (120 %)* 74 ton (US) 67.1 t
Charge utile de travail maximale (110 %) 67.8 ton (US) 61.5 t
Marche avant - 1 6.7 mile/h 10.8 km/h
Marche avant – 2 9.4 mile/h 15.1 km/h
Marche avant – 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Marche avant 4 17 mile/h 27.4 km/h
Marche avant5 23 mile/h 37 km/h
Marche avant6 31.1 mile/h 50.1 km/h
Marche avant7 42 mile/h 67.6 km/h
Marche arrière 8.8 mile/h 14.1 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec pneus standard 24.00R35 (E4). Vitesses de translation maximales avec pneus standard 24.00R35 (E4).
Rapport différentiel 3.64:1 3.64:1
Rapport planétaire 4.80:1 4.80:1
Rapport de réduction total 17.49:1 17.49:1
Surface des freins, avant 257 in² 655 cm²
Surface des freins, arrière 9497 in² 61269 cm²
Normes de freinage ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Débit de la pompe, régime maxi à vide 118 US gal/min 448 l/min
Réglage du clapet de décharge, levage 2502 psi 17250 kPa
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500 psi 3450 kPa
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 9.5 s 9.5 s
Temps d'abaissement de la benne, position libre 13 s 13 s
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 13 s 13 s
À ras 35.13 yd³ 26.86 m³
Nota (1) Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local. Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local.
Capacité à refus (SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
Nota (2) * ISO6483:1980. * ISO6483:1980.
À ras 34.33 yd³ 26.25 m³
Capacité à refus (SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
Nota (2) * ISO6483:1980. * ISO6483:1980.
Nota (1) Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local. Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local.
Essieu avant, à vide 53 % 53 %
Essieu avant - En charge 35 % 35 %
Essieu arrière - À vide 47 % 47 %
Essieu arrière - En charge 65 % 65 %
Essieu arrière : oscillation 8.1 ° 8.1 °
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234 mm
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.8 in 149 mm
Réservoir de carburant 210 gal (US) 795 l
Circuit de refroidissement 45 gal (US) 171 l
Différentiel - Réducteurs 38 gal (US) 145 l
Réservoir de liquide de direction 9.5 gal (US) 36 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 14 gal (US) 54 l
Réservoir hydraulique de benne/frein 46.5 gal (US) 176 l
Carter 24 gal (US) 90 l
Circuit de benne/frein 85 gal (US) 322 l
Convertisseur de couple - Système de transmission - LRC 16 gal (US) 61 l
Nota (1) La capacité de production du Tombereau773G est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TMPH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production. La capacité de production du Tombereau773G est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TMPH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production.
Nota (2) Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés. Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés.
Pneu standard 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS, Falling Objects Protective Structure) est conforme aux critères de la norme ISO 3449:2005 Niveau II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS, Falling Objects Protective Structure) est conforme aux critères de la norme ISO 3449:2005 Niveau II.
Normes ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) de la cabine Caterpillar est conforme aux critères de la norme ISO3471:2008 en matière de ROPS. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) de la cabine Caterpillar est conforme aux critères de la norme ISO3471:2008 en matière de ROPS.
Normes acoustiques (2) Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique extérieur mesuré à une distance de 15m (49ft) selon les procédures de test de la norme SAEJ88:2008 (machine à mi-régime) est de 86dB(A). Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique extérieur mesuré à une distance de 15m (49ft) selon les procédures de test de la norme SAEJ88:2008 (machine à mi-régime) est de 86dB(A).
Normes acoustiques (3) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Normes acoustiques (1) Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé est de 76 dB(A) lorsque la norme SAEJ1166de février 2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Il s'agit du niveau de pression acoustique enregistré pendant un cycle de travail. La cabine était correctement montée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé est de 76 dB(A) lorsque la norme SAEJ1166de février 2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Il s'agit du niveau de pression acoustique enregistré pendant un cycle de travail. La cabine était correctement montée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées.
Rayon de braquage, avant 77.1 ft 23.5 m
Normes de direction SAEJ1511FEV94, ISO5010:1992 SAEJ1511FEV94, ISO5010:1992
Angle de braquage 31 ° 31 °
Braquage - Diamètre de dégagement 85.6 ft 26.1 m

773 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C27 Cat conforme à la norme Tier 4/stage V:
    – Filtre à air avec préfiltre (2)
    – Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
    – Démarreur électrique
    – Coupure de ralenti du moteur
    – Aide au démarrage à l'éther
    – Silencieux à l'échappement
    – Radiateur NGMR
    - Pour les régions non soumises à réglementation uniquement:
    – Ventilateur à prise directe
    - Circuit de carburant MEUI-A
  • Circuit de freinage:
    -Freins longue durée
    Commande de ralentisseur automatique (ARC)
    -Ralentisseur manuel (utilise des freins arrière multidisques refroidis par huile)
    -Moteur de desserrage des freins (remorquage)
    -Freins à disques secs (avant)
    -Coupe-batterie des freins avant (avant)
    -Freins multidisques refroidis par huile (arrière)
    -Indicateur d'usure des freins (arrière)
    -Frein de stationnement
    -Frein auxiliaire
    -Frein de manœuvre
  • Transmission:
    – Powershift automatique 7 vitesses avec:
    • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)

    – Rétrogradation automatique au point mort
    – Calage automatique
    – Démarrage en deuxième vitesse

SYSTÈMES DE SUSPENSION

  • Suspensions avant et arrière (conformes aux normes de l'UE)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 120A
  • Alimentation électrique pour système de graissage automatique (Autolube)
  • Batteries 12V (2), 1400CCA combinées, sans entretien
  • Circuit électrique, 25A, convertisseur 24V à 12V
  • Système d'éclairage:
    -Feu de recul (halogène)
    -Clignotants/feux de détresse (diode avant et arrière)
    -Éclairage du compartiment moteur
    -Phares (halogène) avec gradateur
    -Éclairage de courtoisie et d'accès côté conducteur
    -Feux de profil latéraux
    - Feux stop/arrière (diode)
  • Centre d'entretien comprenant:
    -Démarrage avec câbles volants de batterie
    -Disjoncteurs avec fusibles de rechange
    -Contacteur de neutralisation
    -Ports, ET et VIMS
    -Contacteur de neutralisation d'entretien (alimentation sans démarrage du moteur)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Modes Économie (standard et adaptative)
  • Système Product Link, cellulaire ou satellite
  • Système de commande de traction (Traction Control System, TCS)
  • Système de gestion de la production du tombereau (TPMS)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage Advisor:
    -Indicateur de colmatage de filtre à air
    -Surveillance du niveau de liquide
    -Surveillance du niveau de carburant
    - Plusieurs langues d'affichage (selon le marché)
  • Climatisation/Chauffage
  • Commande de température automatique
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24V
  • Prééquipement radio:
    – Convertisseur 5A
    – Haut-parleurs
    – Antenne
    – Faisceau de câblage
  • Repose-pied
  • Instruments/indicateurs:
    -Thermomètre d'huile de frein
    -Thermomètre de liquide de refroidissement
    -Indicateur de surrégime du moteur
    -Niveau de carburant
    -Compteur d'entretien
    -Indicateur de vitesse avec odomètre
    -Compte-tours
    -Indicateur de rapport de transmission
  • Levier de levage
  • Klaxon
  • Éclairage, courtoisie
  • Éclairage, plafonnier
  • Rétroviseurs non chauffants
  • Prise d'alimentation, 24V et 12V (2)
  • Protection en cas de retournement (Rollover Protection, ROPS)/Protection contre les chutes d'objets (Falling Object Protection, FOPS)
  • Siège Comfort Cat sérieIII:
    -Suspension pneumatique intégrale
    ‑Ceinture de sécurité à 3points à enrouleur avec baudrier
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant rembourré, réglable en inclinaison et en profondeur
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre de droite à charnière (sortie de secours)
  • Vitre électrique côté gauche
  • Essuie-glace intermittent et lave-glace

PROTECTIONS

  • Ligne d'arbre
  • Carter moteur
  • Ventilateur

LIQUIDES

  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –34°C (–30°F)
  • Filtres groupés et placés au niveau du sol

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Indicateur de benne abaissée
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Jantes à montage médian
  • Réservoir de carburant, 795l (210USgaI)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Jantes 17×35
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire (électrique)
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

773 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Chauffage de benne
  • Renfort de benne
  • Rehausses de benne
  • Préfiltre de cabine
  • Frein moteur Cat
  • Graisseurs regroupés
  • Ensembles de démarrage par temps froid
  • Centrale de remplissage des liquides
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Rétroviseurs convexes
  • Rétroviseurs chauffants
  • Jante de rechange
  • Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO5006)
  • Cales de roues
  • Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

    Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

    Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 773 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tombereau de chantier 773

Tombereau de chantier 773

Tombereau de chantier 773

Tombereau de chantier 773

Tombereau de chantier 773
Tombereau de chantier 773
Tombereau de chantier 773
Tombereau de chantier 773