Le châssis nu du 775 Cat bénéficie de la certification de tracteur ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) supérieure requise pour les machines spécialisées, comme les camions-citernes, les tracteurs de halage et les camions-citernes de carburant/lubrifiant.

Châssis nu pour tombereaux de chantier Châssis nu du 775

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids du châssis nu LRC sans vérin
75118 lb
34073 kg
Tracteur ROPS
85288 lb
38686 kg
Capacité nominale du réservoir d'eau
15000 gal (US)
56775 l

Vue d'ensemble

Une personnalisation adaptée à votre application.

Caterpillar propose des machines et des systèmes incomplets, en collaboration avec les concessionnaires Cat® et les constructeurs d'origine (OEM, Original Equipment Manufacturer) afin de fournir des machines spécialisées pour des applications spécifiques. Les tombereaux à châssis nus peuvent être commandés avec ou sans vérins de levage et la plupart des options de produit sont identiques à celles des modèles de tombereau.

Ces modèles bénéficient d'une certification de tracteur ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) supérieure requise pour les machines spécialisées, comme les camions-citernes, les tracteurs de halage et les camions-citernes de carburant/lubrifiant. Vous constaterez que ces configurations partielles de machines sont utilisées dans les secteurs de la construction, de la démolition, du traitement des déchets, de la manutention des matériaux et des mines. Ces options de châssis nus vous permettent d'acheter des solutions complètes auprès de votre concessionnaire Cat, avec un entretien et une assistance supplémentaires.

Spécifications produit pour Châssis nu du 775

Modèle de moteur Cat® C27 Cat® C27
Puissance brute - SAE J1995 825 HP 615 kW
Puissance nette nominale : SAEJ1349 683 HP 584 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6 in 152 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. Les spécifications indiquées sont pour le modèle LRC. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. Les spécifications indiquées sont pour le modèle LRC.
Poids du châssis nu LRC sans vérin 75118 lb 34073 kg
Poids du châssis nu LRC avec vérin 76326 lb 34621 kg
Poids brut du véhicule LRC (cible) sans vérin 246503 lb 111812 kg
Poids brut du véhicule LRC (cible) avec vérin 246503 lb 111812 kg
Poids du châssis nu HRC sans vérin 76573 lb 34733 kg
Poids du châssis nu HRC avec vérin 77781 lb 35281 kg
Poids brut du véhicule HRC (cible) sans vérin 246503 lb 111812 kg
Poids brut du véhicule HRC (cible) avec vérin 246503 lb 111812 kg
Nota Le modèle LRC est proposé dans les pays moins réglementés. Le modèle HRC est proposé dans les pays fortement réglementés. EPA Tier 4 Final (États-Unis)/ Stage V (Union européenne) disponible sur les marchés applicables. Le modèle LRC est proposé dans les pays moins réglementés. Le modèle HRC est proposé dans les pays fortement réglementés. EPA Tier 4 Final (États-Unis)/ Stage V (Union européenne) disponible sur les marchés applicables.
Capacité nominale du réservoir d'eau 15000 gal (US) 56775 l
Tracteur ROPS 85288 lb 38686 kg
Marche avant - 1 6.6 mile/h 10.6 km/h
Marche avant – 2 9.3 mile/h 15 km/h
Marche avant – 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Marche avant 4 16.8 mile/h 27 km/h
Marche avant5 22.8 mile/h 36.7 km/h
Marche avant6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Marche avant7 41.6 mile/h 66.9 km/h
Marche arrière 8.7 mile/h 14 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec pneus standard 24.00R35 (E4) Vitesses de translation maximales avec pneus standard 24.00R35 (E4)
Surface des freins, avant 257 in² 655 cm²
Surface des freins, arrière 9497 in² 61269 cm²
Contenance du réservoir de carburant 210 gal (US) 795 l
Circuit de refroidissement 45 gal (US) 171 l
Carter 24 gal (US) 90 l
Différentiel - Réducteurs 38 gal (US) 145 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 14 gal (US) 54 l
Réservoir hydraulique de benne/frein 46.5 gal (US) 176 l
Circuit de benne/frein 85 gal (US) 322 l
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angle de braquage 31 ° 31 °
Rayon de braquage 77.1 ft 23.5 m
Braquage - Diamètre de dégagement 85.6 ft 26.1 m

Châssis nu du 775 Équipement standard

Pour obtenir plus d'informations sur les options de châssis nu du 775, veuillez contacter l'équipe Caterpillar OEM Solutions à l'adresse : oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C27 : filtre à air avec pré-filtre (2), refroidisseur d'admission air-air (ATAAC), démarreur électrique, coupure de ralenti du moteur, aide au démarrage à l'éther, silencieux à l'échappement, radiateur NGMR
  • Circuit de freinage : freins longue durée, commande de ralentisseur automatique (ARC), ralentisseur manuel (utilise des freins arrière multidisques refroidis par huile), moteur de desserrage des freins (remorquage), freins à disque sec (avant), coupe-batterie des freins avant, freins multidisques refroidis par huile (arrière), indicateur d'usure des freins (arrière), frein de stationnement, frein auxiliaire, frein de manœuvre.
  • Ventilateur à entraînement direct, système d'alimentation MEUI-A
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Radiateur modulaire nouvelle génération
  • Transmission : automatique Powershift 7 vitesses avec commande électronique de la pression d'embrayage, stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy), rétrogradation automatique au point mort, calage automatique, démarrage en deuxième vitesse

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 120A
  • Alimentation électrique pour système de graissage automatique (Autolube)
  • Batteries 12V (2), 1 400 CCA combinées, sans entretien
  • Circuit électrique, 25 A, convertisseur 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage : feu de recul (halogène), clignotants/feux de détresse (diode avant et arrière), éclairage du compartiment moteur, phares (halogène) avec gradateur, éclairage de courtoisie et d'accès côté conducteur, feux de profil latéraux, feux stop/arrière (diode)
  • Centre d'entretien comprenant : démarrage avec câbles volants de batterie, disjoncteurs avec fusibles de rechange, contacteur de neutralisation, ports - ET et VIMS, contacteur de neutralisation d'entretien (alimentation sans démarrage du moteur)

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage Advisor : indicateur de colmatage de filtre à air, surveillance du niveau de liquide, surveillance du niveau de carburant, plusieurs langues d'affichage (selon le marché)
  • Climatisation/Chauffage
  • Cendrier et allume-cigare
  • Commande de température automatique
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24V
  • Prééquipement radio : convertisseur 5A, haut-parleurs, antenne, faisceau de câblage
  • Panneau Instruments et indicateurs : Indicateur de colmatage de filtre à air - thermomètre d'huile de frein électronique, thermomètre du liquide de refroidissement, compteur d'entretien, compte-tours, indicateur de surrégime du moteur, niveau de carburant, indicateur de vitesse avec odomètre, indicateur du rapport de transmission
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, plafonnier
  • Éclairage de courtoisie
  • Rétroviseurs (non chauffants)
  • Prise d'alimentation, 24 V et 12 V
  • Certification ROPS ISO pour tracteur
  • Siège Comfort Cat série III : suspension pneumatique intégraleCeinture de sécurité à 3 points à enrouleur avec baudrier
  • Siège (instructeur) avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant rembourré, réglable en inclinaison et en profondeur
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre, coulissante, côté droit (sortie de secours)
  • Vitre électrique côté gauche
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Blindages : transmission, carter moteur, ventilateur
  • Indicateur de benne abaissée
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Jantes à montage central
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Jantes 17 x 35
  • Suspensions avant et arrière (conformes aux normes de l'UE)
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire (électrique)
  • Direction auxiliaire (électrique)
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage, avant/goupille de remorquage, arrière
  • Cadenas antivandalisme

PRODUITS TECHNOLOGIQUES CAT

  • Prééquipement Product Link
  • Modes Économie (standard et adaptative)
  • Système de charge utile (TPMS)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)
  • Centrale de surveillance des pneus (TKPH/TMPH)

LIQUIDES & FILTRES

  • Liquide de refroidissement longue durée -35 °C (-30 °F)
  • Filtres groupés et placés au niveau du sol

Châssis nu du 775 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Frein moteur Cat

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine
  • Rétroviseurs (chauffants)
  • Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO5006)

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Graisseurs regroupés
  • Ensembles de démarrage par temps froid
  • Centrale de remplissage des liquides
  • Jante de rechange
  • Lubrification automatique
  • Caméra de vision arrière (WAVS)
  • Cales de roues
  • Lecture de charge utile
  • Indicateur de charge utile (affichage)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES CAT

  • Product Link
  • Système de commande de traction

Découvrez comment Châssis nu du 775 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Châssis nu du 775

Camion-citerne

Camion-citerne de carburant et de lubrifiant

Châssis nu du 775
Camion-citerne
Camion-citerne de carburant et de lubrifiant

Le système d'alimentation en eau Cat renforce la sécurité et la productivité de la mine

Distant Thunder | Machines à entraînement au sol à Black Thunder Mine

Le système d'alimentation en eau Cat renforce la sécurité et la productivité de la mine
Distant Thunder | Machines à entraînement au sol à Black Thunder Mine

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS)

    Cat® Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS) est un système de pesée de charge utile qui permet d'améliorer la productivité du parc et de réduire les coûts d'exploitation. Les témoins de charge utile et l'affichage signalent que la charge appropriée est atteinte.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS) est un système de pesée de charge utile qui permet d'améliorer la productivité du parc et de réduire les coûts d'exploitation. Les témoins de charge utile et l'affichage signalent que la charge appropriée est atteinte.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

    Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie