S2050

Cisailles Cisaille droite pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S2050

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids : montage sur flèche
9206 lb
4175 kg
Largeur
25 in
635 mm
Largeur de mâchoires - Fixe
19 in
476 mm

Vue d'ensemble

Cisailles Cat® pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition sont conçues pour vous aider à réaliser des bénéfices. La conception innovante et robuste et les temps de cycle rapides vous offrent la productivité et la fiabilité dont vous avez besoin pour réaliser des bénéfices. Les cisailles Cat sont efficaces et peuvent traiter tout type de matériau, de l'acier structurel aux mélanges de ferraille. Les cisailles Cat sont conçues mener à bien votre travail.

Spécifications produit pour Cisaille droite pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S2050

Poids : montage sur flèche 9206 lb 4175 kg
Largeur 25 in 635 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 19 in 476 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 5 in 135 mm
Ouverture des mâchoires 26.8 in 681 mm
Profondeur des mâchoires 25 in 635 mm
Force de l'arête incurvée 340 ton-f 3029 kN
Force de la pointe 187 ton-f 1667 kN
Circuit de coupe - Débit maximal 92 US gal/min 350 l/min
Montées sur flèche : maximum 29 tonnes 29 tonnes
Montées sur flèche : minimum 18 tonnes 18 tonnes

Découvrez comment Cisaille droite pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S2050 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

S2050

Photos

Photos

Photos

S2050
Photos
Photos
Photos

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille

Les cisailles Cat® augmentent votre productivité

Facilité d'entretien des cisailles Cat®

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille
Les cisailles Cat® augmentent votre productivité
Facilité d'entretien des cisailles Cat®

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie