S2070

Cisailles Cisaille droite pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S2070

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids : montage sur flèche
12822 lb
5815 kg
Largeur
28 in
720 mm
Largeur de mâchoires - Fixe
21 in
546 mm

Vue d'ensemble

Cisailles Cat® pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition sont conçues pour vous aider à réaliser des bénéfices. La conception innovante et robuste et les temps de cycle rapides vous offrent la productivité et la fiabilité dont vous avez besoin pour réaliser des bénéfices. Les cisailles Cat sont efficaces et peuvent traiter tout type de matériau, de l'acier structurel aux mélanges de ferraille. Les cisailles Cat sont conçues mener à bien votre travail.

Spécifications produit pour Cisaille droite pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S2070

Poids : montage sur flèche 12822 lb 5815 kg
Largeur 28 in 720 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 21 in 546 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 6 in 158 mm
Ouverture des mâchoires 32.2 in 819 mm
Profondeur des mâchoires 30 in 755 mm
Circuit de coupe - Débit maximal 140 US gal/min 530 l/min
Montées sur flèche : minimum 24 tonnes US 24 tonnes US
Montées sur flèche : maximum 40 tonnes US 40 tonnes US

Découvrez comment Cisaille droite pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S2070 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

S2070

Photos

Photos

Photos

S2070
Photos
Photos
Photos

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille

Les cisailles Cat® augmentent votre productivité

Facilité d'entretien des cisailles Cat®

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille
Les cisailles Cat® augmentent votre productivité
Facilité d'entretien des cisailles Cat®

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie