38,3m3 (50,1yds3) pour AD63

Benne pour matériau léger 38,3m3 (50,1yds3) pour AD63

38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Numéro de pièce
588-8056
588-8056
Modèle de machine
AD63
AD63
Capacité de charge utile
138891 lb
63000 kg

Vue d'ensemble

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. La nouvelle benne Cat®pour matériaux légers est une benne de conception plus grande permettant une efficacité maximale et une capacité accrue lors du chargement de matériaux légers et peu compacts.

Avantages

Intégration benne/châssis

Gage de fiabilité, de résistance et d'une durée de vie supérieure, les bennes Cat sont parfaitement conçues et adaptées au châssis intégré de la machine.

Cycles de levage rapides

Les vérins de levage à deux niveaux garantissent des temps de cycle de vidage rapides de 13 secondes pour le relevage et de 24 secondes pour l'abaissement, avec la fonction d'amortissement activée afin de protéger le châssis et les composants à la fin du cycle d'abaissement.

Système de gestion de la charge utile du tombereau (TPMS)

Le système TPMS en option calcule la charge utile que le tombereau transporte et il détermine les durées de cycle du tombereau.

Spécifications produit pour 38,3m3 (50,1yds3) pour AD63

Numéro de pièce 588-8056 588-8056
Modèle de machine AD63 AD63
Capacité de charge utile 138891 lb 63000 kg
Capacité de la benne 50.1 yd³ 38.3 m³
Hauteur de la benne de base 136.7 in 3473 mm
Largeur de base de la benne 138 in 3500 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 140 in 3560 mm
Hauteur de tombereau – Chargement de la benne 137 in 3473 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne relevée 283 in 7200 mm
Hauteur de tombereau – Hauteur de vidage 24 in 598 mm
Largeur de tombereau – Hors tout de la benne abaissée 471 in 11960 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 138 in 3500 mm
Largeur de tombereau – Machine sans benne 131 in 3323 mm
Options de renfort Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe ; Option de protection contre l'usure de la benne Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe ; Option de protection contre l'usure de la benne

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne pour matériau léger AD63

Benne pour matériau léger AD63

360 View