36,6m3 (47,9yds3) pour AD63

Benne basculante 36,6m3 (47,9yds3) pour AD63

36.6m3 (47.9yds3) for AD63

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Modèle de machine
AD63
AD63
Capacité de charge utile
138891 lb
63000 kg
Capacité de la benne
44.2 yd³
33.8 m³

Vue d'ensemble

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Avantages

Intégration benne/châssis

Gage de fiabilité, de résistance et d'une durée de vie supérieure, les bennes Cat sont parfaitement conçues et adaptées au châssis intégré de la machine.

Cycles de levage rapides

Les vérins de levage à deux niveaux garantissent des temps de cycle de vidage rapides de 13 secondes pour le relevage et de 24 secondes pour l'abaissement, avec la fonction d'amortissement activée afin de protéger le châssis et les composants à la fin du cycle d'abaissement.

Système de gestion de la charge utile du tombereau (TPMS)

Le système TPMS en option calcule la charge utile que le tombereau transporte et il détermine les durées de cycle du tombereau.

Spécifications produit pour 36,6m3 (47,9yds3) pour AD63

Modèle de machine AD63 AD63
Capacité de charge utile 138891 lb 63000 kg
Capacité de la benne 44.2 yd³ 33.8 m³
Hauteur de la benne de base 136.7 in 3473 mm
Largeur de base de la benne 137 in 3480 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 140 in 3552 mm
Hauteur de tombereau – Chargement de la benne 137 in 3473 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne relevée 283 in 7176 mm
Hauteur de tombereau – Hauteur de vidage 20 in 514 mm
Largeur de tombereau – Hors tout de la benne abaissée 474 in 12040 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 137 in 3480 mm
Largeur de tombereau – Machine sans benne 131 in 3323 mm
Options de renfort Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe ; Option de protection contre l'usure de la benne Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe ; Option de protection contre l'usure de la benne

Découvrez comment 36,6m3 (47,9yds3) pour AD63 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne basculante de tombereau UG

Benne basculante de tombereau UG