16,8m3 (21,9yds3) pour AD30

Benne basculante 16,8m3 (21,9yds3) pour AD30

16.8m3 (21.9yds3) for AD30

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Vue d'ensemble

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Découvrez comment 16,8m3 (21,9yds3) pour AD30 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne basculante de tombereau UG

Benne basculante de tombereau UG

360 View