17,5m3 (22,9yds3) pour AD30

Benne basculante 17,5m3 (22,9yds3) pour AD30

17.5m3 (22.9yds3) for AD30

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Numéro de pièce
613-7036
613-7036
Modèle de machine
AD30
AD30
Hauteur de la benne de base
100.8 in
2560 mm

Vue d'ensemble

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Spécifications produit pour 17,5m3 (22,9yds3) pour AD30

Numéro de pièce 613-7036 613-7036
Modèle de machine AD30 AD30
Hauteur de la benne de base 100.8 in 2560 mm
Largeur de base de la benne 111.8 in 2840 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 107.2 in 2722 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne relevée 229.8 in 5838 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 111.8 in 2840 mm

Découvrez comment 17,5m3 (22,9yds3) pour AD30 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne basculante de tombereau UG

Benne basculante de tombereau UG

360 View