22,9m3 (29,9yds3) pour AD45

Benne à éjecteur 22,9m3 (29,9yds3) pour AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Numéro de pièce
568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
Modèle de machine
AD45
AD45
Capacité de charge utile
88185 lb
40000 kg

Vue d'ensemble

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes à éjecteur Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont conçues pour être capables de décharger la pleine charge sans que la benne soit relevée, donc idéalement pour les opérations dans des zones avec une hauteur libre limitée.

Avantages

Intégration benne/châssis

Gage de fiabilité, de résistance et d'une durée de vie supérieure, les bennes Cat sont parfaitement conçues et adaptées au châssis intégré de la machine.

 

Polyvalence

La benne à éjecteur peut maintenant être facilement déposée et une benne basculante peut être installée
pour plus de polyvalence.

Système de gestion de la charge utile du tombereau (TPMS)

Le système TPMS en option calcule la charge utile que le tombereau transporte et il détermine les durées de cycle du tombereau.
 

Spécifications produit pour 22,9m3 (29,9yds3) pour AD45

Numéro de pièce 568-7265 (Intl) / 568-7266 (US) 568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
Modèle de machine AD45 AD45
Capacité de charge utile 88185 lb 40000 kg
Capacité de la benne 29.9 yd³ 22.9 m³
Largeur de base de la benne 126 in 3200 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 136.4 in 3464 mm
Hauteur de tombereau – Chargement de la benne 125.1 in 3177 mm
Hauteur de tombereau – Hauteur de vidage* 37.8 in 961 mm
Largeur de tombereau – Hors tout de la benne abaissée 445.9 in 11325 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 126 in 3200 mm
Largeur de tombereau – Machine sans benne 118.9 in 3020 mm
Options de renfort Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe
Nota *Mesures prises avec hayon abaissé pour la benne à éjecteur. *Mesures prises avec hayon abaissé pour la benne à éjecteur.

Découvrez comment 22,9m3 (29,9yds3) pour AD45 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne à éjecteur

Benne à éjecteur

360 View