Marteau Cat H180 GC (Montage supérieur)

Marteaux GC H180GC

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Frappes par minute
200 à 250
200 à 250
Poids en ordre de marche minimal
10581 lb
4799 kg
Débit minimal
58 US gal/min
220 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux GC Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux GC Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux GC Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H180GC

Frappes par minute 200 à 250 200 à 250
Poids en ordre de marche minimal 10581 lb 4799 kg
Débit minimal 58 US gal/min 220 l/min
Débit maximal 71 US gal/min 270 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2843 psi 19600 kPa
Pression en ordre de marche maximale 3408 psi 23500 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 7.3 in 185 mm
Poids minimal du porteur 88184 lb 40 t
Poids maximal du porteur 121253 lb 55 t

Découvrez comment H180GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau Cat H180 GC (Montage supérieur)

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Entretien du marteau au niveau du sol

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteau Cat H180 GC (Montage supérieur)
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Entretien du marteau au niveau du sol
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques