Marteau H110 GC Cat (Montage supérieur)

Marteaux GC H110 GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Frappes par minute
350-700
350-700
Poids en ordre de marche minimal
2022 lb
917 kg
Débit minimal
21 US gal/min
80 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux Cat® GC sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux Cat GC contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts de maintenance. Les marteaux Cat GC sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H110 GC

Frappes par minute 350-700 350-700
Poids en ordre de marche minimal 2022 lb 917 kg
Débit minimal 21 US gal/min 80 l/min
Débit maximal 26 US gal/min 100 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2132 psi 14700 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2408 psi 16600 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 3.9 in 100 mm
Poids minimal du porteur 22046 lb 10 t
Poids maximal du porteur 39680 lb 18 t

Découvrez comment H110 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau H110 GC Cat (Montage supérieur)

Entretien du marteau au niveau du sol

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteau H110 GC Cat (Montage supérieur)
Entretien du marteau au niveau du sol
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteaux Cat® GC | Caractéristiques (Afr-ME)

Marteaux Cat® GC | Caractéristiques (Afr-ME)