Marteau Cat H140 GC (Montage supérieur)

Marteaux GC H140 GC

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Frappes par minute
250 à 380
250 à 380
Poids en ordre de marche minimal
7721 lb
3502 kg
Débit minimal
53 US gal/min
200 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux GC Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux GC Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux GC Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H140 GC

Frappes par minute 250 à 380 250 à 380
Poids en ordre de marche minimal 7721 lb 3502 kg
Débit minimal 53 US gal/min 200 l/min
Débit maximal 66 US gal/min 250 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2277 psi 15700 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2698 psi 18600 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 6.5 in 165 mm
Poids minimal du porteur 66138 lb 30 t
Poids maximal du porteur 88184 lb 40 t

Découvrez comment H140 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau Cat H140 GC (Montage supérieur)

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Entretien du marteau au niveau du sol

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteau Cat H140 GC (Montage supérieur)
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Entretien du marteau au niveau du sol
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques