Marteau Cat H160 GC (Montage supérieur)

Marteaux GC H160GC

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Frappes par minute
200 à 350
200 à 350
Poids en ordre de marche minimal
8786 lb
3985 kg
Débit minimal
53 US gal/min
200 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux GC Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux GC Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux GC Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H160GC

Frappes par minute 200 à 350 200 à 350
Poids en ordre de marche minimal 8786 lb 3985 kg
Débit minimal 53 US gal/min 200 l/min
Débit maximal 69 US gal/min 260 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2277 psi 15700 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2698 psi 18600 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 6.9 in 175 mm
Poids minimal du porteur 77161 lb 35 t
Poids maximal du porteur 88184 lb 40 t

Découvrez comment H160GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau Cat H160 GC (Montage supérieur)

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Entretien du marteau au niveau du sol

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteau Cat H160 GC (Montage supérieur)
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Entretien du marteau au niveau du sol
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques