Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur)

Marteaux GC H120 GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Frappes par minute
350-550
350-550
Poids en ordre de marche minimal
4418 lb
2004 kg
Débit minimal
32 US gal/min
120 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux Cat® GC sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux Cat GC contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts de maintenance. Les marteaux Cat GC sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H120 GC

Frappes par minute 350-550 350-550
Poids en ordre de marche minimal 4418 lb 2004 kg
Débit minimal 32 US gal/min 120 l/min
Débit maximal 48 US gal/min 180 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2277 psi 15700 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2567 psi 17700 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 5.5 in 140 mm
Poids minimal du porteur 39683 lb 18 t
Poids maximal du porteur 66140 lb 30 t

Découvrez comment H120 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur)

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Entretien du marteau au niveau du sol

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur)
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Entretien du marteau au niveau du sol
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteaux Cat® GC | Caractéristiques (Afr-ME)

Marteaux Cat® GC | Caractéristiques (Afr-ME)