Marteau Cat H130 GC (Montage supérieur)

Marteaux GC H130 GC

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Frappes par minute
300 à 450
300 à 450
Poids en ordre de marche minimal
6242 lb
2831 kg
Débit minimal
48 US gal/min
180 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux GC Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux GC Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux GC Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H130 GC

Frappes par minute 300 à 450 300 à 450
Poids en ordre de marche minimal 6242 lb 2831 kg
Débit minimal 48 US gal/min 180 l/min
Débit maximal 63 US gal/min 240 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2277 psi 15700 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2567 psi 17700 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 6.1 in 155 mm
Poids minimal du porteur 61729 lb 28 t
Poids maximal du porteur 77161 lb 35 t

Découvrez comment H130 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau Cat H130 GC (Montage supérieur)

Entretien du marteau au niveau du sol

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur

Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteau Cat H130 GC (Montage supérieur)
Entretien du marteau au niveau du sol
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en fonctionnement
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) sur pelle hydraulique
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) et conducteur
Marteau Cat H120 GC (Montage supérieur) en train de creuser une tranchée

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques

Marteaux GC Cat® | Principaux avantages et caractéristiques