Toma en estudio

Portadores de horquillas de palés 1.209 mm (48")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
36.4 pulg
925 mm
Ancho
48 pulg
1209 mm
Ancho total
51.2 pulg
1300 mm

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.209 mm (48")

Altura 36.4 pulg 925 mm
Ancho 48 pulg 1209 mm
Ancho total 51.2 pulg 1300 mm
Peso 332.9 lb 151 kg
Longitud 12.3 pulg 312 mm
Separación entre dientes 250-1.018 mm (10-40") de línea central a línea central 250-1.018 mm (10-40") de línea central a línea central
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.209 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.