Modelo

Horquillas para palés Fusion de 1.830 mm (72")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Grosor del diente
3 pulg
65 mm
Ancho del diente
6 pulg
150 mm
Altura
33.1 pulg
840 mm

Descripción general

Horquilla para palés de 1.830 mm (72")

Especificaciones del producto para Fusion de 1.830 mm (72")

Grosor del diente 3 pulg 65 mm
Ancho del diente 6 pulg 150 mm
Altura 33.1 pulg 840 mm
Ancho 84 pulg 2134 mm
Ancho exterior del diente: extensión máxima 87.3 pulg 2070 mm
Peso en orden de trabajo 2092 lb 949 kg

Vea cómo Fusion de 1.830 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Modelo