Toma en estudio

Portadores de horquillas de palés 1.169 mm (46")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
19.2 pulg
488 mm
Ancho
46 pulg
1169 mm
Peso
190 lb
86.19 kg

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.169 mm (46")

Altura 19.2 pulg 488 mm
Ancho 46 pulg 1169 mm
Peso 190 lb 86.19 kg
Longitud 9.3 pulg 235 mm
Separación entre dientes Distancia entre líneas centrales de 154-1.006 mm (6-39,6") Distancia entre líneas centrales de 154-1.006 mm (6-39,6")
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.169 mm (46") se compara otros productos consultados con frecuencia.