740 GC

Dúmperes articulados de tres ejes 740 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Carga útil nominal
40 ton (EE. UU.)
36.3 t
Colmada (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Información general

Productividad fiable

El Cat® 740 GC ofrece una cabina excepcional que ha sido rediseñada a partir de la información aportada por operadores de todo el mundo para proporcionar una mayor comodidad y facilidad de manejo. Entre las mejoras se incluyen nuevos controles, funciones de protección de la transmisión, sistema de asistencia para la elevación, sistema de control de tracción automático avanzado, sistema de advertencia de vuelco de la máquina con asistencia para la estabilidad y un modo ECO de ahorro de combustible.

Ventajas

HASTA 50% MENOR INTERVENCIÓN DEL OPERADOR

Una exclusiva palanca combinada de elevación y transmisión facilita el manejo de la máquina para operadores con diferentes niveles de experiencia

MAYOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

La cabina más espaciosa y silenciosa ofrece una mayor visibilidad y ayuda a los operadores a ser más productivos durante todo el día

SEGURIDAD INIGUALABLE

Las funciones de seguridad ayudan a aumentar la confianza del operador al ofrecer un funcionamiento más seguro (prevención del vuelco de la cabina y de la caja, y un acceso a la cabina más seguro)

Especificaciones del producto para 740 GC

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia bruta: SAE J1995 452 hp 337 kW
Potencia neta: SAE J1349 439 hp 327 kW
Potencia neta: ISO 14396 447 hp 333 kW
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm
Cilindrada 926 pulg³ 15.2 l
Nota (1) Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase V, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea. Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase V, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea.
Nota (2) Las potencias nominales del motor corresponden a 1700 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las potencias nominales del motor corresponden a 1700 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (3) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 327 kW (439 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 327 kW (439 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (5) El DEF utilizado en sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos, incluidas las que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El DEF utilizado en sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos, incluidas las que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 10000 pies 3050 m
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1711 pie·lbf 2320 N·m
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1670 pie·lbf 2264 N·m
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Cat C15 Cat C15
Emisiones El motor C15 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V. El motor C15 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V.
Carga útil nominal 40 ton (EE. UU.) 36.3 t
Colmada (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
A ras 22.2 yd³ 17 m³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Compuerta trasera a ras 23.4 yd³ 17.9 m³
1.ª marcha de avance 4 milla/h 6.4 km/h
2.ª marcha de avance 5.3 milla/h 8.5 km/h
3.ª marcha de avance 7.3 milla/h 11.5 km/h
4.ª marcha de avance 9.2 milla/h 14.8 km/h
5.ª marcha de avance 12.2 milla/h 19.7 km/h
6.ª marcha de avance 14.9 milla/h 24 km/h
7.ª marcha de avance 20.6 milla/h 33.1 km/h
Avance: 8 24.7 milla/h 39.8 km/h
Avance: 9 35.7 milla/h 57.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.2 milla/h 6.8 km/h
2.ª marcha atrás 9.8 milla/h 15.7 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota 1: Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 72 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98. Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 72 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98.
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Eje delantero: vacío 42596 lb 19321 kg
Eje central: vacío 14636 lb 6639 kg
Eje trasero: vacío 14145 lb 6416 kg
Total: vacío 71377 lb 32376 kg
Eje delantero: carga nominal 4687 lb 2126 kg
Eje central: carga nominal 37670 lb 17087 kg
Eje trasero: carga nominal 37670 lb 17087 kg
Total: carga nominal 80027 lb 36300 kg
Peso de eje delantero: con carga 49723 lb 22554 kg
Eje central: con carga 51088 lb 23173 kg
Peso de eje trasero: con carga 50594 lb 22949 kg
Total: con carga 151405 lb 68676 kg
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Depósito de combustible 145.3 galón (EE. UU.) 550 l
Sistema de refrigeración 23.7 galón (EE. UU.) 90 l
Depósito de refrigeración de los frenos 17.7 galón (EE. UU.) 67 l
Sistema hidráulico de dirección/elevación 36.9 galón (EE. UU.) 140 l
Cárter del motor 13.7 galón (EE. UU.) 52 l
Transmisión: OTG 19.8 galón (EE. UU.) 75 l
Mando final: cada uno 1.3 galón (EE. UU.) 5 l
Ejes: cada uno 15.8 galón (EE. UU.) 60 l
Depósito de DEF 6.5 galón (EE. UU.) 25 l
Tiempo de elevación 12 s 12 s
Tiempo de descenso 12 s 12 s
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 303 pulg 7698 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 330 pulg 8395 mm
Dimensiones de giro: radio interior 156 pulg 3960 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 220 pulg 5595 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 29.5 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 29.5 R25.
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Excavadora hidráulica: 352F - Número de pasadas 5–6 5–6
Pala de ruedas: 966M - Número de pasadas 4–5 4–5
Pala de ruedas: 962M - Número de pasadas 5 5
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 740 GC se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 374F y 352F, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M y 962M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 740 GC se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 374F y 352F, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M y 962M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.
Pala de ruedas: 972M - Número de pasadas 3 3
Excavadora hidráulica: 374F - Número de pasadas 3–4 3–4

740 GC Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Retrovisores: ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad
  • Dos asientos con cinturones de seguridad; el del operador es retráctil
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Fallo de dirección principal (advertencia)
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Fallo de dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Salidas de aire ajustables
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas (bajo el asiento secundario)
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento
    – Percha
  • Ventanillas (tintadas) con apertura a ambos lados
  • Asientos:
    – Operador: con suspensión neumática, totalmente ajustable
    – Acompañante: acolchado, con cinturón de seguridad
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Parasol
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)

TECNOLOGÍAS CAT

  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.
  • Product Link: PL631E o PL641E según la región y el acuerdo de licencia

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión principal
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Bocina

TREN DE POTENCIA

  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Transmisión automática de nueve marchas de avance y dos marchas de retroceso
  • Tres ejes, seis ruedas motrices
  • Motor Cat C15
  • Retardador: freno de compresión del motor
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS
  • Alarma de marcha atrás

PROTECCIONES

  • Cárter
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja
  • Luneta trasera
  • Radiador
  • Eje

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura
  • Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Neumáticos, seis 29.5 R25
  • Insonorización (de serie solo en Europa)

740 GC Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite: PLE631E (satélite), PLE641E (teléfono móvil)
  • Arranque con éter
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Revestimientos de la caja
  • Calentador del bloque de motor
  • Persianas para ventanas
  • Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Compuerta trasera tipo tijera
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Calzos para rueda
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect with Stability Assist

    Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para dúmperes articulados

    Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 740 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC

Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC

Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC

Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC

Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC

Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC
Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC
Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC
Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC
Dúmper Articulado de Tres Ejes 740 GC

360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 740 GC.

Iniciar recorrido de la 740 GC
close