Personalice el bastidor desnudo para dúmper articulado Cat 745 para su aplicación.

Chasis Desnudo de Camión Articulado Bastidor desnudo 745

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Distancia entre ejes estándar
180.7 pulg
4590 mm
Carga útil nominal
55 ton (EE. UU.)
49.9 t
Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18

Información general

Personalización para adaptarse a su aplicación.

El bastidor desnudo Cat® OEM 745 está disponible con distancia entre ejes estándar y larga. Con una capacidad de hasta 49,9 toneladas métricas (55 toneladas cortas), el bastidor desnudo 745 ofrece una fiabilidad y una duración demostradas, alta productividad, mayor comodidad para el operador y menores costes de operación. La configuración de larga distancia entre ejes permite alojar carrocerías de OEM especializadas más largas, manteniendo al mismo tiempo unas características de dirección, frenado y conducción de alta calidad.

Los bastidores Cat son la elección correcta para carrocerías de dúmperes especiales (carbón, basura), camiones cisterna, de combustible y lubricación, vehículos de servicio, portacontenedores, ganchos de elevación y otra maquinaria derivada. Estas máquinas especiales han demostrado su eficacia en proyectos de construcción, industria, residuos, manipulación de materiales, canteras y minería en todo el mundo.

Ventajas

INTERVENCIÓN DEL OPERADOR REDUCIDA HASTA UN 50 %

Una exclusiva palanca combinada de elevación y transmisión facilita el manejo de la máquina para operadores con diferentes niveles de experiencia.

MAYOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

La cabina más espaciosa y silenciosa ofrece una mayor visibilidad y ayuda a los operadores a ser más productivos durante todo el día.

SEGURIDAD INIGUALABLE

Las funciones de seguridad ayudan a aumentar la confianza del operador al ofrecer un funcionamiento más seguro. El sistema de detección de presencia del operador acciona el freno de estacionamiento si la marcha está engranada y el operador no está sentado.

Especificaciones del producto para Bastidor desnudo 745

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106 pulg³ 18.1 l
Potencia bruta: SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1887 lb/pie 2558 N·m
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1931 lb/pie 2618 N·m
Potencia neta: ISO 14396 447 hp 333 kW
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de 10000 pies 3050 m
Modelo de motor - Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Etapa IV de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
Distancia entre ejes estándar 180.7 pulg 4590 mm
Distancia entre ejes larga 228.4 pulg 5801 mm
Carga útil nominal 55 ton (EE. UU.) 49.9 t
1.ª marcha de avance 3.8 milla/h 6.1 km/h
2.ª marcha de avance 5 milla/h 8.1 km/h
3.ª marcha de avance 7 milla/h 11.2 km/h
4.ª marcha de avance 8.8 milla/h 14.1 km/h
5.ª marcha de avance 11.6 milla/h 18.7 km/h
6.ª marcha de avance 14.2 milla/h 22.9 km/h
7.ª marcha de avance 19.6 milla/h 31.5 km/h
Avance: 8 23.5 milla/h 37.9 km/h
Avance: 9 34 milla/h 54.8 km/h
1.ª marcha atrás 4 milla/h 6.4 km/h
2.ª marcha atrás 9.1 milla/h 14.6 km/h
Depósito de combustible 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito de DEF 5.3 gal (EE. UU.) 25 l
Sistema de refrigeración 23.7 gal (EE. UU.) 90 l
Depósito de refrigeración de los frenos 17.7 gal (EE. UU.) 67 l
Sistema hidráulico de dirección/elevación 36.9 gal (EE. UU.) 140 l
Cárter del motor 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Transmisión: OTG 19.8 gal (EE. UU.) 75 l
Mando final: cada uno 1.3 gal (EE. UU.) 5 l
Ejes: cada uno 15.8 gal (EE. UU.) 60 l
Mandos finales/Diferencial 33 gal (EE. UU.) 125 l
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Cabina - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
De extremo a extremo 4,8 segundos a 60 rev/min 4,8 segundos a 60 rev/min
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 356 pulg 9082 mm
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 340 pulg 8625 mm
Dimensiones de giro: radio interior 174 pulg 4413 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 233 pulg 5917 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 29.5 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 29.5 R25.

Bastidor desnudo 745 Equipos estándar

Para obtener más información sobre las opciones de bastidor desnudo 745, póngase en contacto con Caterpillar OEM Solutions en oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Salidas de aire ajustables
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento
    – Percha
  • Asientos:
    – Totalmente ajustables, suspensión neumática
    – Asiento del acompañante acolchado con cinturón de seguridad
  • Dos cinturones de seguridad, retráctil en el caso del operador
  • Persianas para ventanas
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados
  • ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Calentador y sistema antiescarcha con ventilador de velocidad variable
  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A
  • Parasol
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento ymantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Fallo de dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Fallo de dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo

TECNOLOGÍAS CAT

  • Product Link: PL641 (móvil)
  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión automática de nueve marchas de avance y dos marchas de retroceso
  • Motor Cat C18
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador, freno de compresión del motor
  • Tres ejes, seis ruedas motrices

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS

PROTECCIONES

  • Luneta trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Eje

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Seis neumáticos radiales 29.5R25
  • Protección contra vandalismo: tapones con cerradura en los depósito de aceite hidráulico y de combustible

Bastidor desnudo 745 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

EQUIPOS OPCIONALES

  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload
  • Refrigerante para climas fríos: -51°C (-60°F)
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Sistema de repostaje rápido de combustible
  • Extensión de guardabarros
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite)
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Asiento (deluxe) calefactado/refrigerado, semipiel, ajuste lumbar neumático y cojines ajustables neumáticamente
  • Insonorización
  • Neumáticos anchos 875/65 R29

Compare Bastidor desnudo 745 con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología