735

Dúmperes articulados de tres ejes 735

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13
Cat® C13
Carga útil nominal
35.3 ton (EE. UU.)
32 t
Colmada (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Información general

Productividad eficiente

El Cat® 735 ofrece una cabina excepcional que ha sido rediseñada a partir de la información aportada por operadores de todo el mundo para proporcionar una mayor comodidad y facilidad de manejo. Entre las mejoras se incluyen nuevos controles, funciones de protección de la transmisión, sistema de asistencia para la elevación, sistema de control de tracción automático avanzado, sistema de advertencia de vuelco de la máquina con asistencia para la estabilidad y un modo ECO de ahorro de combustible.

Ventajas

HASTA 50% MENOR INTERVENCIÓN DEL OPERADOR

Una exclusiva palanca combinada de elevación y transmisión facilita el manejo de la máquina para operadores con diferentes niveles de experiencia

MAYOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

La cabina más espaciosa y silenciosa ofrece una mayor visibilidad y ayuda a los operadores a ser más productivos durante todo el día

22% REDUCCIÓN DE LA MASA SIN CARGA

Obtenga una mayor productividad con un menor consumo de combustible en cualquier tipo de aplicación

Especificaciones del producto para 735

Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 736 pulg³ 12.5 l
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1597 pie·lbf 2165 N·m
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Potencia neta: SAE J1349 424 hp 316 kW
Emisiones El 735 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V. El 735 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V.
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1614 pie·lbf 2188 N·m
Nota (3) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Nota (2) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a un régimen nominal de 1800 rev/min cuando se prueba en las condiciones de la norma especificada. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a un régimen nominal de 1800 rev/min cuando se prueba en las condiciones de la norma especificada.
Potencia neta: ISO 14396 429 hp 320 kW
Potencia bruta: SAE J1995 434 hp 324 kW
Nota (5) El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (1) Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase V, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea. Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase V, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea.
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Cat C13 Cat C13
Carga útil nominal 35.3 ton (EE. UU.) 32 t
Colmada (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
A ras 20.3 yd³ 15.5 m³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 27.9 yd³ 21.3 m³
Compuerta trasera a ras 21.3 yd³ 16.3 m³
1.ª marcha de avance 5 milla/h 8 km/h
2.ª marcha de avance 9 milla/h 15 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 23 km/h
4.ª marcha de avance 22 milla/h 35 km/h
5.ª marcha de avance 30 milla/h 48 km/h
6.ª marcha de avance 35 milla/h 57 km/h
1.ª marcha atrás 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota 1: Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 72 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98. Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 72 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98.
Total: con carga 126192 lb 57240 kg
Eje delantero: vacío 34128 lb 15480 kg
Total: carga nominal 70548 lb 32000 kg
Peso de eje trasero: con carga 41270 lb 18720 kg
Eje trasero: vacío 10516 lb 4770 kg
Eje central: vacío 11001 lb 4990 kg
Eje central: carga nominal 30754 lb 13950 kg
Peso de eje delantero: con carga 43166 lb 19580 kg
Total: vacío 55645 lb 25240 kg
Eje delantero: carga nominal 9039 lb 4100 kg
Eje trasero: carga nominal 30754 lb 13950 kg
Eje central: con carga 41756 lb 18940 kg
Depósito de combustible 108.8 gal (EE. UU.) 412 l
Sistema de refrigeración 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE. UU.) 110 l
Cárter del motor 10 gal (EE. UU.) 38 l
Transmisión 12.3 gal (EE. UU.) 56 l
Mandos finales/Diferencial 33 gal (EE. UU.) 125 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 5.5 gal (EE. UU.) 25 l
Depósito de DEF 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Tiempo de elevación 12 s 12 s
Tiempo de descenso 11 s 11 s
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio interior 149 pulg 3793 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25.
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 212 pulg 5393 mm
Excavadoras hidráulicas: 336F/336F XE - Número de pasadas 5–6 5–6
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El Dúmper Articulado 735 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 349F y 336F, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M, 962M y 950M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El Dúmper Articulado 735 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 349F y 336F, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M, 962M y 950M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.
Excavadoras hidráulicas: 349F/349F XE - Número de pasadas 4–5 4–5
Palas de Ruedas: 972M/972M XE - Número de pasadas 3–4 3–4
Pala de ruedas: 962M - Número de pasadas 4–5 4–5
Pala de ruedas: 950M - Número de pasadas 5 5
Palas de Ruedas: 966M/966M XE - Número de pasadas 4 4
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm

735 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Salidas de aire ajustables
  • Cinturón retráctil: Asiento del operador y asiento secundario
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A
  • Retrovisores: ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Asientos:
    – Operador: con suspensión neumática, totalmente ajustable
    – Acompañante: acolchado, con cinturón de seguridad
  • Parasol
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor

TECNOLOGÍAS CAT

  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.
  • Product Link

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Baterías (dos), sin mantenimiento

TREN DE POTENCIA

  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Motor Cat C13
  • Tres ejes, seis ruedas motrices
  • Retardador: freno de compresión del motor
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS
  • Alarma de marcha atrás

PROTECCIONES

  • Radiador
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja
  • Cárter
  • Luneta trasera
  • Eje

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Neumáticos, seis 750/65 R25
  • Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura
  • Insonorización (de serie solo en Europa)

735 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Calentador del bloque de motor
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Compuerta trasera tipo tijera
  • Arranque con éter
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (teléfono móvil). Product Link es opcional.
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Revestimientos de la caja
  • Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)
  • Persianas para ventanas
  • Calzos para rueda

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect with Stability Assist

    Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para dúmperes articulados

    Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 735 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

360 View
360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 735.

Iniciar recorrido de la 735
close