725

Dúmperes articulados de tres ejes 725

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C9.3
Cat C9.3
Carga útil nominal
26.5 ton (EE. UU.)
24 t
Colmada (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Información general

Mejoramos lo mejor

El Cat® 725 ofrece una cabina excepcional que ha sido rediseñada a partir de la información aportada por operadores de todo el mundo para proporcionar una mayor comodidad y facilidad de manejo. Entre las mejoras se incluyen nuevos controles, funciones de protección de la transmisión, sistema de asistencia para la elevación, sistema de control de tracción automático avanzado, control automático del retardador, sistema de advertencia de vuelco de la máquina con asistencia para la estabilidad y un modo ECO de ahorro de combustible.

Ventajas

HASTA 50% MENOR INTERVENCIÓN DEL OPERADOR

Una exclusiva palanca combinada de elevación y transmisión facilita el manejo de la máquina para operadores con diferentes niveles de experiencia

MAYOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

La cabina más espaciosa y silenciosa ofrece una mayor visibilidad y ayuda a los operadores a ser más productivos durante todo el día

MEJORA DEL RENDIMIENTO

El aumento de productividad y de rendimiento de velocidad en pendientes unido a una mejor aceleración dan lugar a un mayor rendimiento.

Especificaciones del producto para 725

Modelo de motor Cat C9.3 Cat C9.3
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 45.2 pulg 1149 mm
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 l
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1275 pie·lbf 1729 N·m
Potencia bruta: SAE J1995 342 hp 255 kW
Potencia neta: ISO 14396 338 hp 252 kW
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./faseIVde la UE Cat® C9.3 Cat® C9.3
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 3000 pies 914 m
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1263 pie·lbf 1712 N·m
Potencia neta: SAE J1349 334 hp 249 kW
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Nota (1) Las potencias nominales del motor corresponden a 1700 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las potencias nominales del motor corresponden a 1700 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Emisiones Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea. Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea.
Nota (3) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 249 kW (334 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 249 kW (334 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (4) El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Carga útil nominal 26.5 ton (EE. UU.) 24 t
Colmada (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
A ras 14.4 yd³ 11 m³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 20.4 yd³ 15.6 m³
Compuerta trasera a ras 14.5 yd³ 11.1 m³
1.ª marcha de avance 5 Tm/h 8.1 km/h
2.ª marcha de avance 9.4 Tm/h 15.2 km/h
3.ª marcha de avance 14.4 Tm/h 23.2 km/h
4.ª marcha de avance 22.1 Tm/h 35.5 km/h
5.ª marcha de avance 30.7 Tm/h 49.4 km/h
6.ª marcha de avance 36.3 Tm/h 58.4 km/h
1.ª marcha atrás 5.5 Tm/h 8.9 km/h
Total: con carga 103886 lb 47122 kg
Eje trasero: carga nominal 23699 lb 10750 kg
Total: vacío 50975 lb 23122 kg
Total: carga nominal 52910 lb 24000 kg
Eje central: con carga 33944 lb 15397 kg
Eje delantero: carga nominal 5511 lb 2500 kg
Eje central: carga nominal 23699 lb 10750 kg
Eje central: vacío 10242 lb 4646 kg
Peso de eje trasero: con carga 33457 lb 15176 kg
Peso de eje delantero: con carga 36484 lb 16549 kg
Eje trasero: vacío 9757 lb 4426 kg
Eje delantero: vacío 30974 lb 14050 kg
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Depósito de combustible 91 galón (EE. UU.) 412 l
Sistema de refrigeración 18 galón (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico 29.1 galón (EE. UU.) 110 l
Cárter del motor 8 galón (EE. UU.) 38 l
Transmisión 10 galón (EE. UU.) 47 l
Mandos finales/Diferencial 33 galón (EE. UU.) 125 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 5 galón (EE. UU.) 24 l
Depósito de DEF 4 galón (EE. UU.) 20 l
Sistema hidráulico de dirección/elevación 24 galón (EE. UU.) 110 l
Mando final: cada uno 1.6 galón (EE. UU.) 7.5 l
Tiempo de elevación 10 s 10 s
Tiempo de descenso 8 s 8 s
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 nivel II - 2008 ISO 3449 nivel II - 2008
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 210 pulg 5332 mm
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25.
Pala de ruedas: 950M - Número de pasadas 5 5
Pala de ruedas: 962M - Número de pasadas 4-5 4-5
Palas de Ruedas: 966M/966M XE - Número de pasadas 4 4
Excavadoras hidráulicas: 336F/336F XE - Número de pasadas 5-6 5-6
Palas de Ruedas: 972M/972M XE - Número de pasadas 3-4 3-4
Excavadoras hidráulicas: 349F/349F XE - Número de pasadas 4-5 4-5
Nota 1: El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 69±2 dB(A) cuando se usa la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima de los ventiladores de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 69±2 dB(A) cuando se usa la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima de los ventiladores de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.

725 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Ventanillas con apertura a ambos lados, tintadas
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Asientos:
    – Operador: con suspensión neumática, totalmente ajustable
    – Acompañante: acolchado, con cinturón de seguridad
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Cinturón retráctil: Asiento del operador y asiento secundario
  • Salidas de aire ajustables
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Parasol
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Preinstalación del sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Retrovisores: ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad

TECNOLOGÍAS CAT

  • Product Link
  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Bocina
  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE POTENCIA

  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Motor Cat C9.3
  • Tres ejes, seis ruedas motrices
  • Retardador: freno de compresión del motor
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS

PROTECCIONES

  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja
  • Cárter
  • Eje
  • Luneta trasera
  • Radiador

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura
  • Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Neumáticos, seis 23.5R25

725 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)
  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Product Link Elite: PLE641 (teléfono móvil). Product Link es opcional.
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Revestimientos de la caja
  • Arranque con éter
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Calzos para rueda
  • Calentador del bloque de motor
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Persianas para ventanas
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Compuerta trasera tipo tijera

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect with Stability Assist

    Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para dúmperes articulados

    Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 725 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MRG Estándar 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

MRG Estándar 725
Dúmper articulado de tres ejes 725
Dúmper articulado de tres ejes 725
Dúmper articulado de tres ejes 725
Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado Cat® 725 | Vídeo de presentación

Dúmper articulado Cat® 725 | Vídeo de presentación

360 View
360 View
360 View
360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 725.

Iniciar recorrido de la 725
close