730 EJ

Dúmperes articulados de tres ejes 730 EJ

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13
Cat® C13
Carga útil nominal
30 ton (EE. UU.)
27.1 t
Colmada (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Información general

Equipado para satisfacer sus necesidades de transporte específicas

El Cat® 730 EJ ofrece una cabina excepcional que ha sido rediseñada a partir de la información aportada por operadores de todo el mundo para proporcionar una mayor comodidad y facilidad de manejo. Entre las mejoras se incluyen nuevos controles, funciones de protección de la transmisión, sistema de asistencia para la elevación, sistema de control de tracción automático avanzado, sistema de advertencia de vuelco de la máquina con asistencia para la estabilidad y un modo ECO de ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para 730 EJ

Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Cat C13 Cat C13
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Potencia neta: SAE J1349 367 hp 274 kW
Potencia bruta: SAE J1995 375 hp 280 kW
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1579 pie·lbf 2141 N·m
Potencia neta: ISO 14396 370 hp 276 kW
Emisiones El 730 EJ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V. El 730 EJ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (3) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a un régimen nominal de 1800 rev/min cuando se prueba en las condiciones de la norma especificada. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a un régimen nominal de 1800 rev/min cuando se prueba en las condiciones de la norma especificada.
Nota (1) Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase V, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea. Al mencionar los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase V, se incluyen Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón y Tier 4 Final de Corea.
Nota (5) El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Par máximo neto del motor (ISO 14396) 1564 pie·lbf 2120 N·m
Carga útil nominal 30 ton (EE. UU.) 27.1 t
Colmada (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
A ras 17.7 yd³ 13.5 m³
1.ª marcha de avance 5 milla/h 8 km/h
2.ª marcha de avance 9 milla/h 15 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 22 km/h
4.ª marcha de avance 21 milla/h 34 km/h
5.ª marcha de avance 29 milla/h 47 km/h
6.ª marcha de avance 34 milla/h 55 km/h
1.ª marcha atrás 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota 1: Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 72 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98. Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 72 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98.
Eje delantero: carga nominal 1433 lb 650 kg
Total: con carga 117528 lb 53310 kg
Eje central: con carga 41502 lb 18825 kg
Eje trasero: vacío 11707 lb 5310 kg
Eje trasero: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Peso de eje delantero: con carga 35009 lb 15880 kg
Eje central: vacío 12214 lb 5540 kg
Total: carga nominal 59745 lb 27100 kg
Eje delantero: vacío 34723 lb 15750 kg
Total: vacío 58643 lb 26600 kg
Peso de eje trasero: con carga 41017 lb 18605 kg
Eje central: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Depósito de combustible 108.8 gal (EE. UU.) 412 l
Sistema de refrigeración 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE. UU.) 110 l
Cárter del motor 10 gal (EE. UU.) 38 l
Transmisión 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Mandos finales/Diferencial 33 gal (EE. UU.) 125 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 6.3 gal (EE. UU.) 24 l
Depósito de DEF 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio interior 152 pulg 3849 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 214 pulg 5424 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25.
Excavadoras hidráulicas: 336F/336F XE - Número de pasadas 5–6 5–6
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 EJ se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 349F y 336F, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M, 962M y 950M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 EJ se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 349F y 336F, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M, 962M y 950M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.
Excavadoras hidráulicas: 349F/349F XE - Número de pasadas 4–5 4–5
Palas de Ruedas: 966M/966M XE - Número de pasadas 4 4
Palas de Ruedas: 972M/972M XE - Número de pasadas 3–4 3–4
Pala de ruedas: 962M - Número de pasadas 4–5 4–5
Pala de ruedas: 950M - Número de pasadas 5 5
Tiempo de retracción 15 s 15 s
Tiempo de expulsión 12 s 12 s

730 EJ Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Salidas de aire ajustables
  • Palanca combinada de selección de marcha y control de expulsión
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Retrovisores: ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control de expulsión
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Preinstalación del sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Asientos:
    – Operador: con suspensión neumática, totalmente ajustable
    – Acompañante: acolchado, con cinturón de seguridad
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Parasol
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Cinturón retráctil: Asiento del operador y asiento secundario
  • Ventanillas con apertura a ambos lados, tintadas
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

TECNOLOGÍAS CAT

  • Product Link: PLE631 o PLE641 según la región y el acuerdo de licencia
  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso
  • Motor Cat C13
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador: freno de compresión del motor
  • Tres ejes, seis ruedas motrices

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS

PROTECCIONES

  • Luneta trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Eje
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Seis neumáticos radiales 750/65 R25
  • Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Compuerta trasera suspendida

730 EJ Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Calentador del bloque de motor
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Arranque con éter
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (teléfono móvil)
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Persianas para ventanas
  • Calzos para rueda

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect with Stability Assist

    Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para dúmperes articulados

    Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 730 EJ con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

360 View
360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 730 EJ.

Iniciar recorrido de la 730 EJ
close