740 EJ

Dúmperes articulados de tres ejes 740 EJ

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18
Carga útil nominal
42 ton (EE. UU.)
38 t
Colmada (SAE 2:1)
30.1 yd³
23 m³

Información general

Equipado para satisfacer sus necesidades de transporte específicas

El Cat® 740 EJ ofrece una cabina excepcional que ha sido rediseñada a partir de la información aportada por operadores de todo el mundo para proporcionar una mayor comodidad y facilidad de manejo. Entre las mejoras se incluyen nuevos controles, funciones de protección de la transmisión, sistema de asistencia para la elevación, sistema de control de tracción automático avanzado, sistema de advertencia de vuelco de la máquina con asistencia para la estabilidad y un modo ECO de ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para 740 EJ

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106 pulg³ 18.1 l
Potencia neta: SAE J1349 496 hp 370 kW
Modelo de motor - Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase V de la UE, 2014 (Tier 4 Final) de Japón, Tier 4 Final de Corea Cat C18 Cat C18
Potencia neta: ISO 14396 504 hp 376 kW
Potencia bruta: SAE J1995 511 hp 381 kW
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1887 pie·lbf 2558 N·m
No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de 10000 pies 3050 m
Nota (4) El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1931 pie·lbf 2618 N·m
Nota (1) Las potencias nominales del motor corresponden a 1700 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las potencias nominales del motor corresponden a 1700 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (3) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 348 kW (467 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 348 kW (467 hp), según especifican las normas SAE.
Emisiones El 740 EJ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V. El 740 EJ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase V.
Carga útil nominal 42 ton (EE. UU.) 38 t
Colmada (SAE 2:1) 30.1 yd³ 23 m³
A ras 23.5 yd³ 18 m³
1.ª marcha de avance 3.8 milla/h 6.1 km/h
2.ª marcha de avance 5 milla/h 8.1 km/h
3.ª marcha de avance 7 milla/h 11.2 km/h
4.ª marcha de avance 8.8 milla/h 14.1 km/h
5.ª marcha de avance 11.6 milla/h 18.7 km/h
6.ª marcha de avance 14.2 milla/h 22.9 km/h
7.ª marcha de avance 19.6 milla/h 31.5 km/h
Avance: 8 23.5 milla/h 37.9 km/h
1.ª marcha atrás 4 milla/h 6.4 km/h
2.ª marcha atrás 9.1 milla/h 14.6 km/h
Avance: 9 34 milla/h 54.8 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota 1: Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 76 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98. Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente) es de 76 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98.
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Eje delantero: vacío 44849 lb 20343 kg
Peso de eje delantero: con carga 48548 lb 22021 kg
Eje central: con carga 57214 lb 25952 kg
Eje central: vacío 17095 lb 7754 kg
Total: vacío 78623 lb 35663 kg
Eje trasero: carga nominal 40120 lb 18198 kg
Eje trasero: vacío 16515 lb 7491 kg
Eje delantero: carga nominal 3534 lb 1603 kg
Eje central: carga nominal 40120 lb 18198 kg
Total: con carga 162399 lb 73663 kg
Total: carga nominal 83776 lb 38000 kg
Peso de eje trasero: con carga 56637 lb 25690 kg
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Canal de descarga 0.55 pulg 14 mm
Delantero 0.28 pulg 7 mm
Lateral 0.43 pulg 11 mm
Base 0.55 pulg 14 mm
Depósito de combustible 145.3 galón (EE. UU.) 550 l
Sistema de refrigeración 23.7 galón (EE. UU.) 90 l
Cárter del motor 13.7 galón (EE. UU.) 52 l
Sistema hidráulico de dirección/elevación 36.9 galón (EE. UU.) 140 l
Transmisión: OTG 19.8 galón (EE. UU.) 75 l
Depósito de DEF 5.3 galón (EE. UU.) 25 l
Ejes: cada uno 15.8 galón (EE. UU.) 60 l
Mando final: cada uno 1.3 galón (EE. UU.) 5 l
Depósito de refrigeración de los frenos 17.7 galón (EE. UU.) 67 l
De extremo a extremo 4,8 segundos a 60 rev/min 4,8 segundos a 60 rev/min
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de 29.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de 29.5R25.
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 233 pulg 5925 mm
Dimensiones de giro: radio interior 173 pulg 4413 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 356 pulg 9045 mm
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 339 pulg 8624 mm
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45 grados 45 grados
Retracción (manual) 21 s 21 s
Expulsión (manual) 17 s 17 s
Expulsión (automática) 16 s 16 s
Retracción (automática) 21 s 21 s
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.
Pala de ruedas: 972 - Número de pasadas 4–5 4–5
Pala de ruedas: 982 - Número de pasadas 4 4
Excavadora hidráulica: 374 - Número de pasadas 5 5
Excavadora hidráulica: 390 - Número de pasadas 4 4
Pala de ruedas: 980 - Número de pasadas 4–5 4–5

740 EJ Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados
  • Salidas de aire ajustables
  • Dos cinturones de seguridad, retráctil en el caso del operador
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento
    – Percha
  • Retrovisores: Ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Parasol
  • Calentador y sistema antiescarcha con ventilador de velocidad variable
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Palanca combinada de selección de marcha y control de expulsión
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Fallo de dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Fallo de dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Persianas para ventanas
  • Ventanillas de vidrio: frontales de cristal laminado y tintado; traseras y laterales endurecidas y tintadas
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Asientos:
    – Totalmente ajustables, suspensión neumática, calefactados/refrigerados
    – Asiento del acompañante acolchado con cinturón de seguridad

TECNOLOGÍAS CAT

  • Product Link: PL631 (satélite) o PL641 (teléfono móvil) según la región y el acuerdo de licencia
  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión automática de nueve marchas de avance y dos marchas de retroceso
  • Motor Cat C18
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador: freno de compresión del motor
  • Tres ejes, seis ruedas motrices

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS

PROTECCIONES

  • Luneta trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Eje
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Seis neumáticos radiales 29.5R25
  • Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura en los depósito de aceite hidráulico y de combustible

740 EJ Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Revestimientos de la caja
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload
  • Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Extensión de guardabarros
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (teléfono móvil)
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Insonorización
  • Neumáticos anchos 875/65 R29

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect with Stability Assist

    Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para dúmperes articulados

    Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 740 EJ con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Dúmper Articulado 740 EJ

Dúmper Articulado 740 EJ

Dúmper Articulado 740 EJ

Dúmper Articulado 740 EJ

Dúmper Articulado 740 EJ

Dúmper Articulado 740 EJ
Dúmper Articulado 740 EJ
Dúmper Articulado 740 EJ
Dúmper Articulado 740 EJ
Dúmper Articulado 740 EJ

360 View
360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 740 EJ.

Iniciar recorrido de la 740 EJ
close