Modell

Steinblockumschlag 3-Keil-Verriegelung für den 980er

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
65.9 "
1675 mm
Höhe
34.4 "
873 mm
Gewicht
2750 lb
1247 kg

Übersicht

Dieser Schnellwechsler mit 3-Keil-Verriegelung wurde für die rauen Arbeitsumgebungen beim Steinblockumschlag und im Steinbruch konzipiert. Zur Verbesserung der Ausbrechkraft und Tragfähigkeit Ihres Radladers 980 in Steinblockumschlagausführung lassen sich spezielle Anbaugeräte mit dem Schnellwechsler einsetzen und verbessern so die Produktivität. Speziell für die Verwendung mit Maschinen des Typs 980 mit einer Hydraulikanlage mit 2-Wege-Ventil.

Produktspezifikationen für 3-Keil-Verriegelung für den 980er

Breite 65.9 " 1675 mm
Höhe 34.4 " 873 mm
Gewicht 2750 lb 1247 kg

Vergleichen Sie 3-Keil-Verriegelung für den 980er mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte