Modell

Steinblockumschlag 988K

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
78.7 "
2000 mm
Höhe
33.8 "
858 mm
Gewicht
3523 lb
1598 kg

Übersicht

Dieser Schnellwechsler und seine speziellen Arbeitsgeräte sind für den Einsatz mit der Steinblockumschlagmaschine 988K ausgelegt und bilden ein robustes System, das ideal ist für die rauen Arbeitsumgebungen in der Steinbruch- und Steinblockumgschlagsbranche.

Produktspezifikationen für 988K

Breite 78.7 " 2000 mm
Höhe 33.8 " 858 mm
Gewicht 3523 lb 1598 kg

Vergleichen Sie 988K mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte