Modell

Steinblockumschlag 2-Keil-Verriegelung für den 980er

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
56.8 "
1442 mm
Höhe
33.1 "
841 mm
Gewicht
2199 lb
997 kg

Übersicht

Dieser Schnellwechsler mit Doppelkeilverriegelung ist exakt auf die extrem anspruchsvolle Steinblockumgschlagsbranche zugeschnitten. Für die Optimierung von Ausbrechkraft und Tragfähigkeit Ihrer Steinblockumschlagmaschine 980 ist dieser Schnellwechsler mit seinen Anbaugeräten für den Umschlag großer Steine und Blöcke die ideale Wahl. Speziell für die Verwendung mit Maschinen des Typs 980 mit einer Hydraulikanlage mit 2-Wege-Ventil.

Produktspezifikationen für 2-Keil-Verriegelung für den 980er

Breite 56.8 " 1442 mm
Höhe 33.1 " 841 mm
Gewicht 2199 lb 997 kg

Vergleichen Sie 2-Keil-Verriegelung für den 980er mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte