Modell

Steinblockumschlag 2-Keil-Verriegelung für den 980er

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
56.8 "
1442 mm
Höhe
33.1 "
841 mm
Gewicht
2205 lb
1000 kg

Übersicht

Dieser Schnellwechsler mit 2-Keil-Verriegelung ist exakt auf die extrem anspruchsvolle Steinbruch- und Steinblockumgschlagsbranche zugeschnitten. Der Steinblockumschlag-Schnellwechsler 980 ist auf den Einsatz mit speziellen Arbeitsgeräten ausgelegt, um die Ausbrechkraft und Tragfähigkeit Ihrer Steinblockumschlagmaschine 980 zu verbessern, und wird so zum optimalen Schnellwechsler für diese Produktionsanwendungen. Speziell für die Verwendung mit Maschinen des Typs 980 mit einer Hydraulikanlage mit 3-Wege-Ventil.

Produktspezifikationen für 2-Keil-Verriegelung für den 980er

Breite 56.8 " 1442 mm
Höhe 33.1 " 841 mm
Gewicht 2205 lb 1000 kg

Vergleichen Sie 2-Keil-Verriegelung für den 980er mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte