Modell

Steinblockumschlag 3-Keil-Verriegelung für den 980er

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
65.9 "
1675 mm
Höhe
34.4 "
873 mm
Gewicht
2752 lb
1248 kg

Übersicht

Zur Verbesserung der Ausbrechkraft und Tragfähigkeit Ihres Radladers 980 in Steinblockumschlagausführung ist dieser Schnellwechsler mit 3-Keil-Verriegelung auf die rauen Arbeitsumgebungen beim Steinblockumschlag und im Steinbruch ausgelegt. Spezielle Anbaugeräte lassen sich mit dem Schnellwechsler einsetzen, um die Produktivität zu verbessern und so Zeit und Geld zu sparen. Speziell für die Verwendung mit Maschinen des Typs 980 mit einer Hydraulikanlage mit 3-Wege-Ventil.

Produktspezifikationen für 3-Keil-Verriegelung für den 980er

Breite 65.9 " 1675 mm
Höhe 34.4 " 873 mm
Gewicht 2752 lb 1248 kg

Vergleichen Sie 3-Keil-Verriegelung für den 980er mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte

Cat-Steinblockumschlag-Anbaugeräte