宽度 | 107.4 in 2727 mm |
高度 | 53.5 in 1358 mm |
重量 | 2541.9 lb 1153 kg |
长度 | 52.4 in 1331 mm |
容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
铲刃厚度 | 1 in 25 mm |
接口类型 | ISO 连接器 ISO 连接器 |
宽度 | 107.4 in 2727 mm |
高度 | 53.5 in 1358 mm |
重量 | 2541.9 lb 1153 kg |
长度 | 52.4 in 1331 mm |
容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
铲刃厚度 | 1 in 25 mm |
接口类型 | ISO 连接器 ISO 连接器 |