平底式铲斗

平底铲斗 - 高性能系列 平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
131 in
3330 mm
重量
5401.3 lb
2450 kg
容量
4.05 ft³
9.2 l

概述

平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³)

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³)

宽度 131 in 3330 mm
重量 5401.3 lb 2450 kg
容量 4.05 ft³ 9.2 l

了解 平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗