平底式铲斗

平底铲斗 - 高性能系列 平底式铲斗 6.3m³(8.25yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
134 in
3405 mm
重量
5007 lb
2271 kg
容量
8.25 yd³
6.3 m³

概述

平底式铲斗 6.3m³(8.25yd³)

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 6.3m³(8.25yd³)

宽度 134 in 3405 mm
重量 5007 lb 2271 kg
容量 8.25 yd³ 6.3 m³

了解 平底式铲斗 6.3m³(8.25yd³) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗