工作室拍摄

支架 1/4 yd 安装支架 - 销锁

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

接口类型
锁销
锁销
重量
134.5 lb
61 kg
总宽度
13.4 in
340 mm

概述

安装支架用于与 B6 和 B6s 液压锤搭配使用。

产品技术规格适用产品 1/4 yd 安装支架 - 销锁

接口类型 锁销 锁销
重量 134.5 lb 61 kg
总宽度 13.4 in 340 mm
总长度 19.9 in 506 mm
总高度 11 in 279 mm

了解 1/4 yd 安装支架 - 销锁 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图