工作室拍摄

支架 1/4 yd 安装支架 - 销锁

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

接口类型
销锁连接器
销锁连接器
重量
154.3 lb
70 kg
总宽度
15.7 in
400 mm

概述

安装支架用于与 H 系列液压锤搭配使用。

产品技术规格适用产品 1/4 yd 安装支架 - 销锁

接口类型 销锁连接器 销锁连接器
重量 154.3 lb 70 kg
总宽度 15.7 in 400 mm
总长度 20.7 in 525 mm
总高度 10.1 in 257 mm

了解 1/4 yd 安装支架 - 销锁 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图