工作室拍摄

支架 2 吨重安装支架(销接式)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

接口类型
销接式
销接式
重量
22 lb
10 kg
总宽度
12.4 in
316 mm

概述

安装支架用于与 B2、B4、B4s、B6、B6s 和 B8 液压锤搭配使用。

产品技术规格适用产品 2 吨重安装支架(销接式)

接口类型 销接式 销接式
重量 22 lb 10 kg
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 17.3 in 440 mm
总高度 10.5 in 267 mm
销直径 35/35 mm(1.4/1.4 in) 35/35 mm(1.4/1.4 in)

了解 2 吨重安装支架(销接式) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图