工作室拍摄

支架 安装支架(CW-05)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

接口类型
CW-05 连接器
CW-05 连接器
重量
94.8 lb
43 kg
总宽度
12.4 in
316 mm

概述

安装支架用于与 H 系列液压锤搭配使用。

产品技术规格适用产品 安装支架(CW-05)

接口类型 CW-05 连接器 CW-05 连接器
重量 94.8 lb 43 kg
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 17.3 in 440 mm
总高度 9.3 in 235 mm

了解 安装支架(CW-05) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图