接口类型 | 销接式 销接式 |
重量 | 176.4 lb 80 kg |
总宽度 | 17.2 in 437 mm |
总长度 | 19.4 in 492 mm |
总高度 | 13.8 in 350 mm |
销直径 | 45/50 mm(1.8/2 in) 45/50 mm(1.8/2 in) |
接口类型 | 销接式 销接式 |
重量 | 176.4 lb 80 kg |
总宽度 | 17.2 in 437 mm |
总长度 | 19.4 in 492 mm |
总高度 | 13.8 in 350 mm |
销直径 | 45/50 mm(1.8/2 in) 45/50 mm(1.8/2 in) |