950 GC

中型轮式装载机 950 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
202 hp
151 kW
工作重量
41174 lb
18676 kg
铲斗容量
2.5-4.4 m³(3.3-5.75 yd³)
2.5-4.4 m³(3.3-5.75 yd³)

概述

可靠高产且易于操作

Cat® 950 GC 轮式装载机专门用于处理您的作业现场上的全部作业,如物料搬运、卡车装载、一般建筑施工和堆料等。出色的机器性能与较低的拥有和运营成本相结合,使得 950 GC 成为您业务的最佳选择。

优点

较低的每小时拥有成本

发动机怠速管理系统(EIMS,Engine Idle Management System)、自动发动机怠速停机功能(EIS,Engine Idle Shutdown)、变速风扇和负载感应液压装置相互配合,可有效降低机器油耗。

易于操作和维护

直观的控制装置和卓越视野提供舒适的工作环境,使操作员能够全天高效工作。集中分布的维修保养点和目测表使日常保养轻松便利。

一机多能

设计专门用于处理作业现场的所有作业,如物料搬运、卡车装载、一般建筑施工等。该机器旨在为您的作业提供一款理想设备。

产品技术规格适用产品 950 GC

净功率 - ISO 9249 202 hp 151 kW
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
排量 427.8 in³ 7.01 l
最大总扭矩 - 1400 rpm 752 ft-lb 1020 N·m
额定净功率 - 2200 rpm - ISO 9249 202 hp 151 kW
额定总功率 - 2200 rpm – ISO 14396 225 hp 168 kW
最大总功率 - 2000 rpm - ISO 14396 229 hp 171 kW
最大净扭矩 - 1300 rpm 687 ft-lb 931 N·m
工作重量 41174 lb 18676 kg
铲斗容量 2.5-4.4 m³(3.3-5.75 yd³) 2.5-4.4 m³(3.3-5.75 yd³)
挖掘力 33047 lb 147 kN
注(1) **符合 ISO(2007)14397-1 第 1 到第 5 部分中的规定。 **符合 ISO(2007)14397-1 第 1 到第 5 部分中的规定。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 刚性轮胎** 24685 lb 11197 kg
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - ISO 14397-1* 23155 lb 10503 kg
注(2) *完全符合 ISO(2007)14397-1 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 *完全符合 ISO(2007)14397-1 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
前进 - 1 档 4.4 mile/h 7 km/h
前进 - 2 档 7.8 mile/h 12.5 km/h
前进 - 3 档 13.7 mile/h 22 km/h
前进 - 4 档 21.1 mile/h 34 km/h
后退 - 1 档 4.4 mile/h 7 km/h
后退 - 2 档 7.8 mile/h 12.5 km/h
后退 - 3 档 13.7 mile/h 22 km/h
转向系统 - 泵类型 活塞 活塞
液压循环时间 — 在最大提升位置时卸载 1.2 s 1.2 s
液压循环时间 – 总循环时间 10.1 s 10.1 s
液压循环时间 – 降下、空载和浮动下降 2.8 s 2.8 s
液压循环时间 – 从运载位置提升 6.1 s 6.1 s
机具系统 - 选装的第 3 功能最大流量 74 gal/min 280 l/min
机具系统 - 2200 rpm 时的最大泵排量 65.5 gal/min 248 l/min
机具系统泵类型 活塞 活塞
机具系统 - 50 ± 1.5 L/min 时的最大工作压力(13.2 + 0.4 gal/min) 4047 psi 27900 kPa
机具系统 – 70 L/min 时选装的第 3 功能最大压力 2999 psi 20680 kPa
制动器 制动器符合 ISO 3450 制动器符合 ISO 3450
选择 选择包括:23.5-25 16PR,L3(Triangle); 23.5R25,L3(Triangle);23.5R25,L3(Bridgestone) 选择包括:23.5-25 16PR,L3(Triangle); 23.5R25,L3(Triangle);23.5R25,L3(Bridgestone)
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 符合 ISO 3471 和 ISO 3449 II 级标准 ROPS/FOPS 符合 ISO 3471 和 ISO 3449 II 级标准
差速器 - 终传动 - 前部 10.6 gal(US) 40 l
曲轴箱 5.3 gal(US) 20 l
燃油箱尺寸 76.6 gal(US) 290 l
差速器 - 终传动 - 后部 10 gal(US) 38 l
变速箱 11.9 gal(US) 45 l
液压油箱 31.7 gal(US) 120 l
冷却系统 12.7 gal(US) 48 l
B 型销高度 13.7 ft 4188 mm
B 型销高度 - 运载位置 2.2 ft 655 mm
提升臂间隙 12 ft 3649 mm
后轴中心线至配重边缘 6.6 ft 2001 mm
高度 - ROPS 顶部 11.4 ft 3458 mm
高度 - 排气管顶部 11.8 ft 3596 mm
高度 - 机罩顶部 8.4 ft 2568 mm
轴距 10.8 ft 3300 mm
后轴中心线至铰接件 5.4 ft 1650 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 60 ° 60 °
在最大提升位置时的卸载角度 52 ° 52 °
后翻角 - 运载时 45 ° 45 °
后翻角 - 地面位置 40 ° 40 °
高度 - 轮轴中心线 2.5 ft 750 mm
离地间隙 1.5 ft 460 mm
转弯半径 - 轮胎内侧 11.2 ft 3419 mm
转弯半径 - 配重外缘 20.3 ft 6190 mm
转弯半径 - 轮胎外侧 20.2 ft 6164 mm
宽度 - 轮胎上方 9 ft 2745 mm

950 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • 发动机 - Cat C7.1 Stage IIIA/Tier 3
  • 变矩器
  • 自动动力换档(4F/3R)变速箱,具有降档功能、超速保护
  • 全密封液压驱动湿式盘式制动器
  • EIMS(发动机怠速管理系统)
  • 按需运转并能够感应温度的电子控制液压驱动散热器风扇
  • 燃油粗滤器/燃油细滤器/三级燃油滤清器
  • 油水分离器
  • 发动机空气粗滤器/细滤器
  • 燃油注油泵(手动)
  • 抑噪消音器
  • 单体内芯散热器(9.5 fpi),ATAAC
  • 电热塞辅助起动装置
  • 变速箱空档器锁定开关

液压系统

  • 先导负载感应机具系统
  • 专用负载感应转向泵
  • 专用制动器和风扇齿轮泵

电气系统

  • 警报、备用/主断路开关
  • 交流发电机(115 A,有刷型)
  • 免维护蓄电池(2x900 CCA)
  • 点火钥匙;起动/停止开关
  • 卤素灯照明系统(共 6 个):- 四(4)个卤素工作灯 - 两(2)个卤素行驶灯
  • 启动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置

操作员环境

  • 空调具有 10 个通风口,滤清器单元位于驾驶室外部
  • 铲斗/工装机具功能锁定
  • 加压抑噪驾驶室
  • 液压成形(ROPS/FOPS)结构
  • 12 V 电源端口(10 A)
  • 衣帽钩
  • 带提升和倾斜功能的先导液压控制装置;两(2)个单轴操纵杆或操纵手柄
  • 加热器和除霜器
  • 喇叭
  • 右侧控制台上的杯架和个人托盘
  • 座椅背后的储物盘
  • 内外后视镜
  • Cat 舒适型(布面材料)机械悬浮座椅,自动回缩安全带
  • 可调角度转向柱
  • 雨刷器/清洗器(前后)
  • 滑动窗口(左、右侧)
  • 计算机化的监控系统

其他标准设备

  • 提升和自动复位限位(电磁),机械调整
  • 可锁式检修门
  • 前后钢制挡泥板
  • 空气悬浮碎屑格栅
  • 带销铰接牵引杆
  • 钢结构上的非金属机罩
  • 1800 kg 配重
  • 装配式十字管 Z 型连杆/倾斜操纵杆
  • S∙O∙S 机油取样阀
  • Product Link 预留装置

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于轮式装载机的后方目标检测

    适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 950 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

950 GC 中型轮式装载机

950 GC 中型轮式装载机

950 GC 中型轮式装载机

950 GC 中型轮式装载机

950 GC 中型轮式装载机
950 GC 中型轮式装载机
950 GC 中型轮式装载机
950 GC 中型轮式装载机

Cat® 950 GC 轮式装载机

Cat® 950 GC 轮式装载机

360 View
360 View