982

中型轮式装载机 982

请求报价 查找代理商

主要技术规格

1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002
432 hp
322 kW
工作重量
78264 lb
35510 kg
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002
438 hp(公制)
438 hp(公制)

概述

提供通用性能

Cat® 982 轮式装载机采用简单易用的技术,性能卓越,有助于提高操作员效率,提供稳定的高铲斗填充系数,从而实现高效的生产率。较长的维修周期有助于减少停机时间。该机器的设计符合排放标准,无需中断操作,可提供出色的性能、可靠性、耐用性和多功能性,从而能够满足您的需求。

优点

卓越的生产率

作业辅助装置和车载功能指南经过更新*,自动挖掘装置配备自动设定轮胎功能,用于实现自动化装载,确保稳定的高填充系数,并减少轮胎磨损。此外,还提供了多种配置选择,以提供卓越的机器性能。

* 982(14B)与 982(14A)的对比

高效运行

较长的维修周期、驾驶室内保养提醒、胎压监控系统和扩展的远程服务功能有助于节省时间和金钱。

内置安全性

宽敞的驾驶室布局,配有落地式挡风玻璃、用于增加稳定性的左侧脚踏板,以及带卷收器的 4 点式安全带套件,可帮助您更安全地工作。选配碰撞警告系统具备限制移动和人员检测功能,有助于改善地面工作人员的安全状况。

产品技术规格适用产品 982

1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 438 hp(公制) 438 hp(公制)
发动机型号 Cat® C13 Cat® C13
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 442 hp(公制) 442 hp(公制)
1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 404 hp 301 kW
1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 409 hp(公制) 409 hp(公制)
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 N·m
1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 hp
1100 rpm 转速时的净扭矩 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 N·m
排量 763 in³ 12.5 l
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。
注(2) ¹Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
1100 rpm 转速时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
注(3) Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。
1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
工作重量 78264 lb 35510 kg
重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 3.9 mile/h 6.2 km/h
前进 - 2 档 7.4 mile/h 11.9 km/h
前进 - 3 档 13.1 mile/h 21.1 km/h
前进 - 4 档 23.3 mile/h 37.5 km/h
后退 - 1 档 4.3 mile/h 7 km/h
后退 - 2 档 8.5 mile/h 13.6 km/h
后退 - 3 档 15 mile/h 24.1 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。
操作员声压级 - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
外部声功率级 – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
操作员声压级 - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
外部声功率级 – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
注(1) ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。 ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。
注(2) ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 46526 lb 21110 kg
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 49410 lb 22418 kg
挖掘力 59060 lbf 262 kN
注(1) 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(2) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
燃油箱 112.5 gal(US) 426 l
DEF 箱 5.5 gal(US) 21 l
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
曲轴箱 9.8 gal(US) 37 l
变速箱 20.3 gal(US) 77 l
差速器 - 终传动 - 前部 24.3 gal(US) 92 l
差速器 - 终传动 - 后部 24.3 gal(US) 92 l
液压油箱 40.4 gal(US) 153 l
机具系统 - 2250 rpm 转速时的最大泵排量 119 gal/min 449 l/min
机具系统 - 最大工作压力 4975 psi 34300 kPa
液压循环时间 - 总计 10.1 s 10.1 s
高度 - 机罩顶部 10 ft 3036 mm
高度 - ROPS 顶部 12.5 ft 3801 mm
离地间隙 1.33 ft 428 mm
轴距 12.5 ft 3800 mm
总长度 - 不含铲斗 28.25 ft 8597 mm
在运载高度时的铰链销高度 2.58 ft 791 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 15.5 ft 4741 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 12.75 ft 3902 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 57 ° 57 °
铲斗后翻度 - 运载高度 48 ° 48 °
轮胎外侧之间的宽度(满载) 11.42 ft 3471 mm
胎面宽度 8.33 ft 2540 mm
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。
高度 - 机罩顶部 10 ft 3036 mm
高度 - ROPS 顶部 12.5 ft 3801 mm
离地间隙 1.33 ft 428 mm
轴距 12.5 ft 3800 mm
总长度 - 不含铲斗 29.92 ft 9104 mm
在运载高度时的铰链销高度 2.92 ft 896 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 16.83 ft 5150 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.33 ft 4069 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 56 ° 56 °
铲斗后翻度 - 运载高度 49 ° 49 °
轮胎外侧之间的宽度(满载) 11.42 ft 3471 mm
胎面宽度 8.33 ft 2540 mm
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。

982 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • 车门遥控开启系统
  • 停车制动器 EH(electro-hydraulic,电液压)机具控制装置
  • 转向操纵手柄
  • 带监控装置的安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 键盘、可编程按钮
  • 空调、加热器、除霜器(自动控温、风扇)
  • 伸缩式前遮阳板
  • 伸缩式后遮阳板
  • 前部层压圆形玻璃安全车窗

机载技术

  • Cat Payload 称量
  • 配备自动设定轮胎的自动挖掘装置
  • 操作员 ID 和机器安全
  • 应用配置文件
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM(仅以部分语言提供)
  • 主要特性信息
  • 铲斗运载显示小部件
  • 远程刷新

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和燃油细滤器
  • 发动机空气预滤器
  • 开放式差速器轮轴
  • 轮轴、生态排放口、AOC 预留装置
  • 自动动力换档行星变速箱
  • 带锁止的变矩器
  • 全密封液压湿盘式行车制动器磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS)
  • 弹簧施加制动、压力解除制动的前轴卡钳式停车制动器
  • 带减速功能的制动踏板空档器

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 配备双蓄能器的行驶控制装置
  • Cat XT™ 软管机油取样阀

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号灯的前行车灯、2 个后视灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat Payload、四屏幕、机器设置和消息)
  • 保养提醒

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位装置:提升和倾斜

安全性

  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 前车窗清洁平台

982 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 脚踏板
  • 机具操纵手柄(仅限 2V、3V)
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型绒面革/布面空气悬浮座椅
  • 可加热/降温的真皮/布面空气悬浮座椅
  • 加热镜
  • 重负荷前部车窗或带有全护罩

机载技术

  • Cat Advanced Payload
  • 带电子票据的 Cat Payload 打印机
  • Cat Payload(可用于商业交易)(在欧洲、土耳其、澳大利亚和新西兰提供。认证标准因国家/地区而异。请联系 Cat 代理商以了解更多信息。)
  • 远程控制装置

动力传动系

  • 涡轮空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 限滑差速器轴
  • 轮轴、极端温度密封件
  • 轮轴机油冷却器

液压系统

  • 带行驶控制装置的第 3 辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 120V 或 240V 冷起动装置
  • 灯:LED

监控系统

  • 胎压监控

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 行驶档泥板
  • 护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、油缸、后部
  • 可生物降解的液压油
  • 机油快速更换系统
  • 后侧驾驶室登车梯
  • 快速加注燃油箱
  • 工具箱

安全性

  • Cat Detect 后视雷达系统
  • 专用后视屏
  • 多视图(360˚)可视系统
  • 4 点式安全带卷收器
  • 倒车频闪灯(与行驶配置总成不兼容)
  • 座椅安全带监控标志灯
  • 电动辅助转向系统(强制要求时为标配)
  • 车轮楔子
  • 警告标志灯
  • 碰撞警告系统,具备限制移动和人员检测功能

特殊配置

  • 集料处理机
  • 废弃物和废料
  • 林业

了解 982 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982