990

大型轮式装载机 990

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机功率 - ISO 14396:2002
786 hp
586 kW
工作重量 – 标准
178517 lb
80974 kg
铲斗容量范围
8.6 m³ 至 10 m³(11.25 yd³ 至 13 yd³)
8.6 m³ 至 10 m³(11.25 yd³ 至 13 yd³)

概述

提升生产率和功率标杆

Cat® 990 轮式装载机可以帮助您以更短的时间和更低的每吨成本运输更多物料,从而更快地实现投资回报。该机器可大幅节省燃油,保养成本低,生产效率出色,并且坚固耐用,历经多个生命周期仍能正常运行。

优点

提高燃油效率

使用省油模式可在减少油耗的同时搬运更多物料

维护成本降低

集中维修保养点,更方便定期维护

生产率提升

在大多数卡车装载应用中提高生产率,同时使用容量更大的高性能系列铲斗

产品技术规格适用产品 990

发动机功率 - ISO 14396:2002 786 hp 586 kW
发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
排放 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - SAE J1995:2014 801 hp 597 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 标准环境 732 hp 546 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 高温环境 681 hp 508 kW
排放 选项 2 - 排放等级相当于美国 EPA Tier 2 选项 2 - 排放等级相当于美国 EPA Tier 2
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
发动机功率 - ISO 14396:2002 752 hp 561 kW
总功率 - SAE J1995:2014 766 hp 571 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 标准环境 699 hp 521 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 高温环境 648 hp 483 kW
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.5 in³ 27.03 l
峰值扭矩 - 1200 rpm 2624 lb/ft 3557 N·m
扭矩储备 18 % 18 %
标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
前进 - 1 档 4.6 mile/h 7.4 km/h
前进 - 2 档 8.2 mile/h 13.2 km/h
前进 - 3 档 14.5 mile/h 23.3 km/h
后退 - 1 档 5.1 mile/h 8.15 km/h
后退 - 2 档 9.1 mile/h 14.6 km/h
后退 - 3 档 16 mile/h 25.7 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 前进 2 档 8.2 mile/h 13.2 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 14.5 mile/h 23.3 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 5.1 mile/h 8.15 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 9.1 mile/h 14.6 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 16 mile/h 25.7 km/h
行驶速度在使用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 轮胎的情况下测得。 行驶速度在使用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 轮胎的情况下测得。
工作重量 – 标准 178517 lb 80974 kg
铲斗容量范围 8.6 m³ 至 10 m³(11.25 yd³ 至 13 yd³) 8.6 m³ 至 10 m³(11.25 yd³ 至 13 yd³)
额定有效负载 – 标准 17.5 吨(US) 15.9 t
额定有效负载 – 高升程 17.5 吨(US) 15.9 t
Cat 卡车匹配 - 标准 773-775 773-775
Cat 卡车匹配 - 高升程 775-777 775-777
提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
1,800 rpm 时的最大流量 240 gal/min 910 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4786 psi 33000 kPa
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 235 mm × 1287 mm(9.3 in × 50.7 in) 235 mm × 1287 mm(9.3 in × 50.7 in)
双作用油缸 - 倾斜、缸径与冲程 292.1 mm × 820 mm(11.5 in × 32.3 in) 292.1 mm × 820 mm(11.5 in × 32.3 in)
先导系统 开放回路和压降 开放回路和压降
先导安全阀设置 507 psi 3500 kPa
铲斗后翻 4.3 s 4.3 s
提升 8.6 s 8.6 s
卸载 2.9 s 2.9 s
降低 3.7 s 3.7 s
浮动下降 3.7 s 3.7 s
总液压循环时间 – 铲斗空载 13.8 s 13.8 s
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞,可变排量 活塞,可变排量
1400 rpm 时的最大流量 96.2 gal/min 364 l/min
安全阀设定值 - 转向 5004 psi 34500 kPa
总转向角 70° 70°
空调 • 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。• 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2.7 kg(5.9 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 3.861 公吨(4.256 吨)。 • 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。• 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2.7 kg(5.9 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 3.861 公吨(4.256 吨)。
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 8.5° 8.5°
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
燃油箱 281 gal(US) 1064 l
冷却系统 54.9 gal(US) 208 l
发动机曲轴箱 20 gal(US) 75.7 l
变速箱 29.1 gal(US) 110 l
差速器 - 终传动 - 前部 71.6 gal(US) 271 l
差速器 - 终传动 - 后部 68.9 gal(US) 261 l
液压系统出厂加注 210 gal(US) 795 l
液压油箱 – 机具和液压风扇 68.9 gal(US) 261 l
液压油箱 – 转向和制动 34.9 gal(US) 132 l
符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准的柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4、API CK-4 和/或 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准的柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4、API CK-4 和/或 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
注(1) *配有隔音装置 *配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
注(1) *配有隔音装置 *配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
地面至 ROPS 顶部 17.2 ft 5240 mm
地面至排气管顶部 16.6 ft 5049 mm
地面至机罩顶部 12.7 ft 3862 mm
保险杠离地间隙 3.5 ft 1079 mm
后轴 - 中心线至保险杠 12.5 ft 3795 mm
前轴中线至铲斗齿尖 15.4 ft 4689 mm
轴距 15.1 ft 4600 mm
最大总长 42.9 ft 13084 mm
下部铰接件离地间隙 2 ft 596 mm
地面至前轴中心 4.2 ft 1290 mm
在最大提升位置时的距地间隙 7.2 ft 4044 mm
地面后翻角 40.4° 40.4°
运载时后翻角 48.8° 48.8°
B 形销高度 - 最大提升位置 19.7 ft 6009 mm
最大总高度 - 铲斗提升时 27.2 ft 8281 mm
在最大提升位置时的后翻角度 63.7° 63.7°
在最大提升位置时的卸载角度 45° 45°
伸出距离 - 最大提升位置 7.2 ft 2194 mm
技术规格按照使用 9 m3(11.8 yd3)岩石铲斗和 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 轮胎计算。 技术规格按照使用 9 m3(11.8 yd3)岩石铲斗和 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 轮胎计算。
地面至 ROPS 顶部 17.2 ft 5240 mm
地面至排气管顶部 16.6 ft 5049 mm
地面至机罩顶部 12.7 ft 3862 mm
保险杠离地间隙 3.5 ft 1079 mm
后轴 - 中心线至保险杠 12.5 ft 3795 mm
前轴中线至铲斗齿尖 17.8 ft 5425 mm
轴距 15.1 ft 4600 mm
最大总长 45.3 ft 13820 mm
下部铰接件离地间隙 2 ft 596 mm
地面至前轴中心 4.2 ft 1290 mm
在最大提升位置时的距地间隙 14.8 ft 4521 mm
地面后翻角 39.9° 39.9°
运载时后翻角 49.3° 49.3°
B 形销高度 - 最大提升位置 21.2 ft 6470 mm
最大总高度 - 铲斗提升时 28.7 ft 8742 mm
在最大提升位置时的后翻角度 60.6° 60.6°
在最大提升位置时的卸载角度 51° 51°
伸出距离 - 最大提升位置 8.5 ft 2583 mm
技术规格按照使用 9 m3(11.8 yd3)岩石铲斗和 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 轮胎计算。 技术规格按照使用 9 m3(11.8 yd3)岩石铲斗和 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 轮胎计算。

990 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 采用防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS)的加压抑噪驾驶室
  • Cat 视像系统,后视摄像头系统
  • 12V 电源端口
  • 衣帽钩
  • 驾驶室电动预滤器
  • 电液压倾斜和提升控制装置(安装在座椅上)
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • CB 无线电预留装置
  • 电喇叭
  • 机具液压锁止装置
  • 仪器、仪表:
    – 发动机冷却液温度
    – 燃油油位
    – 行驶速度
    – 档位
    – 液压油温度
    – 车速表/转速计
    – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:
    – 操作报警系统,三类
    – 自动换档模式启用状态
    – 制动故障
    – 铲斗浮动状态
    – 发动机延迟停机状态
    – 发动机怠速停机状态
    – 发动机故障
    – 省油模式启用状态
    – 液压锁止装置
    – 锁止离合器启用状态
    – 燃油油位过低
    – 停车制动器状态
    – 轮辋牵引力控制启用状态
    – 安全带警告
    – 辅助转向(如有配备)
    – 油门锁定状态
    – 变速箱档位
  • 键盘,带指示灯的控件:
    – 自动变速箱模式速度范围
    – 自动/手动变速箱模式
    – 省油模式
    – 机具限位
    – 锁止离合器
    – 降低轮辋牵引力
    – 油门锁定
  • 顶灯(驾驶室)
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 安装在外部的后视镜
  • 超豪华型座椅,带有加热和主动冷却的皮革,可调节的腰部支撑,座椅和靠背的空气可调式垫枕,可调节座垫倾斜度和可调节长度的座垫
  • 可伸缩安全带(76 mm(3 in)宽)
  • 带转向锁的变速集成控制(STIC™)系统
  • 有色玻璃
  • 配备腰带式安全带的教练座椅
  • 配有图形化信息显示屏的重要信息管理系统(VIMS™):外部数据端口、自定义操作员资料、循环定时器和集成式 Cat Production Measurement
    – 湿臂雨刷器/冲洗器(前窗、后窗及角部)间歇式前窗雨刷器

动力传动系

  • 全密封液压驱动油浸盘式制动器
  • 驱动轴油浸盘式行车制动器
  • 电液压停车制动器
  • 箱体排油滤网
  • Cat 清洁排放模块(CEM)-(仅限 Tier 4)
  • 所需风扇
  • Cat C27 发动机
  • 燃油注油泵(电动)
  • 地面停机开关
  • 消音器(机罩下方,仅限 Tier 2 等效排放标准)
  • 发动机进气预滤器
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 起动辅助装置,(乙醚)手动超控
  • 油门锁
  • 带锁止离合器(LUC)的叶轮离合器变矩器(ICTC)和轮辋牵引力控制系统
  • 3F/3R 行星动力换档电子变速箱,534 mm(21 in)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(2 – 1400 CCA)
  • 10/15 安培,24V 至 12V 转换器
  • Deutsch 部件接头
  • 24V 电气系统
  • 电子变速箱控制装置
  • 登梯卤素灯照明系统(前部和后部),发动机室
  • 电起动装置
  • 辅助起动插座

其他

  • 自动铲斗提升限位/定位器
  • 轮轴温度传感器
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • Caterpillar O 形密封圈端面密封连接器
  • 省油模式,带有按需油门
  • 紧急平台出口
  • 发动机曲轴箱,使用 CH4,换油间隔 500 小时
  • 发动机怠速管理功能:
    – 自动怠速降档
    – 发动机延迟停机
    – 发动机怠速停机
  • 前钢制挡泥板
  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 可上锁的地面蓄电池断开开关
  • 集中/标示的润滑点
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 机油取样阀
  • 正流量控制液压系统
  • Product Link™
  • 目测表:液压油箱、转向/风扇和机具/制动器,以及变速箱
  • 左、右后部登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29° F)

990 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • –50° C(–58° F)防冻剂
  • 发动机机油快速更换系统,Wiggins
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 高温环境冷却 – 软件

操作员环境

  • Cat Detect,目标检测系统
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 带蓝牙® 的卫星 Sirius 无线电
  • LED 警报频闪灯
  • 加热后视镜
  • 车窗下拉式遮阳板

其他

  • 前后行驶挡泥板
  • 快速加油系统(Shaw-Aero)

其他可选配置

  • 加工厂
  • 钢厂

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

媒体库

990 大型轮式装载机

990 大型轮式装载机

990 大型轮式装载机

990 大型轮式装载机

990 加工厂用大型轮式装载机

990 加工厂用大型轮式装载机

990 钢厂用大型轮式装载机

990 钢厂用大型轮式装载机

990 大型轮式装载机
990 大型轮式装载机
990 大型轮式装载机
990 大型轮式装载机
990 加工厂用大型轮式装载机
990 加工厂用大型轮式装载机
990 钢厂用大型轮式装载机
990 钢厂用大型轮式装载机

360 View
360 View
360 View
360 View

了解 990 与常用比较产品相比如何。