966

中型轮式装载机 966

请求报价 查找代理商

主要技术规格

1600 rpm 转速时的发动机功率 - ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
工作重量
51124 lb
23196 kg
1600 rpm 转速时的发动机功率 - ISO 14396:2002
325 hp(公制)
325 hp(公制)

概述

高产量实现高效运营

Cat® 966 轮式装载机采用简单易用的技术,性能卓越,有助于提高操作员效率,提供稳定的高铲斗填充系数,从而实现高效的生产率。较长的维修周期有助于减少停机时间。该机器的设计符合排放标准,无需中断操作,可提供出色的性能、可靠性、耐用性和多功能性,从而能够满足您的需求。

优点

卓越的生产率

自动前差速锁*、改进的空档器接合**以及经过更新的车载作业辅助装置均有助于提供出色的机器性能。

* 如适用
** 966(14B)与 966(14A)对比

高效运行

较长的维修周期、驾驶室内保养提醒、胎压监控系统和扩展的远程服务功能有助于节省时间和金钱。

内置安全性

宽敞的驾驶室布局,配有落地式挡风玻璃、用于增加稳定性的左侧脚踏板,以及带卷收器的 4 点式安全带套件,可帮助您更安全地工作。 选配碰撞警告系统具备限制移动和人员检测功能,有助于改善地面工作人员的安全状况。

产品技术规格适用产品 966

1600 rpm 转速时的发动机功率 - ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
1600 rpm 转速时的发动机功率 - ISO 14396:2002 325 hp(公制) 325 hp(公制)
发动机型号 Cat® C9.3B Cat® C9.3B
1600 rpm 转速时的总功率 - SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
1600 rpm 转速时的总功率 - SAE J1995:2014 329 hp(公制) 329 hp(公制)
1600 rpm 转速时的净功率 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 303 hp 226 kW
1600 rpm 转速时的净功率 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 307 hp(公制) 307 hp(公制)
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 N·m
1200 rpm 转速时的净扭矩 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 N·m
排量 567.5 in³ 9.3 l
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
注(2) ¹Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
注(3) Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。
1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
排量 9.3 L 9.3 L
工作重量 51124 lb 23196 kg
重量基于机器配置,包括 Z 型连杆、Bridgestone 26.5R25 VJT L3 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、手动前差速器/开放式后轴、动力传动系护罩、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 4.2 m³(5.5 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Z 型连杆、Bridgestone 26.5R25 VJT L3 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、手动前差速器/开放式后轴、动力传动系护罩、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 4.2 m³(5.5 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 4.2 mile/h 6.7 km/h
前进 - 2 档 8.4 mile/h 13.5 km/h
前进 - 3 档 15 mile/h 24.2 km/h
前进 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
后退 - 1 档 4.5 mile/h 7.3 km/h
后退 - 2 档 9.2 mile/h 14.8 km/h
后退 - 3 档 16.5 mile/h 26.6 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 849 mm(33 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 849 mm(33 in))的标准车辆的最大行驶速度。
操作员声压级 - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
外部声功率级 – ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
操作员声压级 - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
外部声功率级 – ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
注(1) ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。 ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。
注(2) ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。
冷却风扇转速达到最大值 - 备注 测量距离为 15 m(49.2 ft),并且以 2 档向前行驶。 测量距离为 15 m(49.2 ft),并且以 2 档向前行驶。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。
静态倾翻负载 - 37° 全转向 32727 lb 14849 kg
静态倾翻负载 - 37° 全转向 - 无轮胎变形量 35224 lb 15981 kg
挖掘力 38999 lbf 174 kN
适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(1) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
燃油箱 80.1 gal(US) 303 l
DEF 箱 6.9 gal(US) 26 l
冷却系统 17.4 gal(US) 66 l
曲轴箱 6.1 gal(US) 23 l
变速箱 15.5 gal(US) 58.5 l
差速器 - 终传动 - 前部 15.1 gal(US) 57 l
液压油箱 30.1 gal(US) 114 l
机具系统 - 2275 rpm 转速时的最大泵排量 99 gal/min 373 l/min
机具系统 - 最大工作压力 4496 psi 31000 kPa
液压循环时间 - 总计 10.1 s 10.1 s
液压循环时间 - 总计 10.1 秒 10.1 秒
高度 - 机罩顶部 9.42 ft 2850 mm
高度 - ROPS 顶部 11.83 ft 3593 mm
离地间隙 1.33 ft 424 mm
轴距 11.67 ft 3550 mm
总长度 - 不含铲斗 24.33 ft 7399 mm
在运载高度时的铰链销高度 2 ft 635 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 13.92 ft 4245 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 12.08 ft 3687 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 62 ° 62 °
铲斗后翻度 - 运载高度 50 ° 50 °
轮胎外侧之间的宽度(满载) 9.92 ft 3012 mm
胎面宽度 7.25 ft 2230 mm
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 4.2 m³(5.5 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 子午线轮胎。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 4.2 m³(5.5 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 子午线轮胎。
铲斗后翻角 - 最大升程 62 度 62 度
铲斗后翻度 - 运载高度 50 度 50 度
在地面高度时的铲斗后翻角 39 度 39 度
高度 - 机罩顶部 9.42 ft 2850 mm
高度 - ROPS 顶部 11.83 ft 3593 mm
离地间隙 1.33 ft 424 mm
轴距 11.67 ft 3550 mm
总长度 - 不含铲斗 26.5 ft 8069 mm
在运载高度时的铰链销高度 2.5 ft 782 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 15.75 ft 4804 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.67 ft 4183 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 71 ° 71 °
铲斗后翻度 - 运载高度 49 ° 49 °
轮胎外侧之间的宽度(满载) 9.92 ft 3012 mm
胎面宽度 7.25 ft 2230 mm
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 4.2 m³(5.5 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 子午线轮胎。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 4.2 m³(5.5 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 子午线轮胎。
铲斗后翻度 - 运载高度 49 度 49 度
铲斗后翻角 - 最大升程 71 度 71 度
在地面高度时的铲斗后翻角 37 度 37 度

966 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • 停车制动器 EH(electro-hydraulic,电液压)机具控制装置
  • 转向操纵手柄
  • 带监控装置的安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 键盘、可编程按钮
  • 空调、加热器、除霜器(自动控温、风扇)
  • 伸缩式前遮阳板
  • 伸缩式后遮阳板
  • 层压式前车窗

机载技术

  • Cat Payload 称量
  • 配备自动设定轮胎的自动挖掘装置
  • 操作员 ID 和机器安全
  • 应用配置文件
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM(仅以部分语言提供)
  • 主要特性信息
  • 铲斗运载显示小部件
  • 远程刷新

动力传动系

  • Cat C9.3B 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和燃油细滤器
  • 发动机空气预滤器
  • 前轴自动差速锁
  • 自动动力换档行星变速箱
  • 带锁止的变矩器
  • 全密封液压湿盘式行车制动器磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS,Integrated Braking System)
  • 弹簧施加制动、压力解除制动的前轴卡钳式停车制动器
  • 带减速功能的制动踏板空档器

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 配备双蓄能器的行驶控制装置
  • Cat XT™ 软管机油取样阀

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号灯的前行车灯、2 个后视灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat Payload、四屏幕、机器设置和消息)
  • 保养提醒

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位装置:提升和倾斜

安全性

  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 前车窗清洁平台

966 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 车门遥控开启系统
  • 脚踏板
  • HMU 方向盘
  • 机具操纵手柄(仅限 2V、3V)
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型绒面革/布面空气悬浮座椅
  • 可加热/降温的真皮/布面空气悬浮座椅
  • 加热镜
  • 重负荷前部车窗
  • 驾驶室车窗全护罩

机载技术

  • Cat Advanced Payload
  • 带电子票据的 Cat Payload 打印机
  • Cat Payload(可用于商业交易)(在欧洲、土耳其、澳大利亚和新西兰提供。认证标准因国家/地区而异。请联系 Cat 代理商以了解更多信息。)
  • 远程控制装置

动力传动系

  • 涡轮空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 前后轴自动差速锁
  • 轮轴、生态排放口、AOC(Axle Oil Cooler,轮轴机油冷却器)预留装置、极端温度密封件
  • 轮轴机油冷却器

液压系统

  • 带行驶控制装置的第 3 和第 4 辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 120V 或 240V 冷起动装置
  • 灯:LED

监控系统

  • 胎压监控

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 挡泥板延长件或行车挡泥板
  • 护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、油缸、后部
  • 可生物降解的液压油
  • 机油快速更换系统
  • 后侧驾驶室登车梯
  • 工具箱

安全性

  • Cat Detect 后视雷达系统
  • 专用后视屏
  • 多视图(360˚)可视系统
  • 4 点式安全带卷收器
  • 倒车频闪灯(与行驶配置总成不兼容)
  • 电动辅助转向系统(强制要求时为标配)
  • 车轮楔子
  • 警告标志灯

特殊配置

  • 碰撞警告系统,具备限制移动和人员检测功能
  • 集料处理机
  • 垃圾处理和工业应用
  • 林业
  • 隧道掘进(仅限日本)
  • 防腐蚀

了解 966 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966