980

中型轮式装载机 980

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
66877 lb
30344 kg
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002
| 426 hp(公制)
| 426 hp(公制)
发动机型号
Cat® C13
Cat® C13

概述

高效、性能卓越

Cat® 980 轮式装载机采用简单易用的技术,性能卓越,有助于提高操作员效率,提供稳定的高铲斗填充系数,从而实现高效的生产率。较长的维修周期有助于减少停机时间。该机器的设计符合排放标准,无需中断操作,可提供出色的性能、可靠性、耐用性和多功能性,从而能够满足您的需求。
​​​​​​​

优点

卓越的生产率

经过改进的空档器通过 IBS 踏板实现平稳接合和分离,经过更新的车载作业辅助装置*有助于提供出色的机器性能。

* 980(14B)与 980(14A)对比

高效运行

较长的维修周期、驾驶室内保养提醒、胎压监控系统和扩展的远程服务功能有助于节省时间和金钱。

内置安全性

宽敞的驾驶室布局,配有落地式挡风玻璃、用于增加稳定性的左侧脚踏板,以及带卷收器的 4 点式安全带套件,可帮助您更安全地工作。

产品技术规格适用产品 980

1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 | 426 hp(公制) | 426 hp(公制)
发动机型号 Cat® C13 Cat® C13
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 | 431 hp(公制) | 431 hp(公制)
1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 398 hp(公制) | 398 hp(公制)
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 1612 lbf·ft 2185 N·m
1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1627 lbf·ft 2206 kW
1100 rpm 转速时的净扭矩 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1539 lbf·ft 2086 N·m
排量 763 in³ 12.5 l
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。
注(2) ¹Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 429 hp 313 kW
注(3) Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。
1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
1100 rpm 转速时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 – ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
排量 12.5 L 12.5 L
工作重量 66877 lb 30344 kg
重量基于机器配置,包括 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 4.3 mile/h 6.9 km/h
前进 - 2 档 8.3 mile/h 13.3 km/h
前进 - 3 档 14.6 mile/h 23.5 km/h
前进 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
后退 - 1 档 4.8 mile/h 7.8 km/h
后退 - 2 档 9.4 mile/h 15.2 km/h
后退 - 3 档 16.7 mile/h 26.9 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 935 mm(37 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 935 mm(37 in))的标准车辆的最大行驶速度。
操作员声压级 - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
外部声功率级 – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
操作员声压级 - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
外部声功率级 – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
注(1) ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。 ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。
注(2) ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 43432 lb 19706 kg
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 46208 lb 20965 kg
挖掘力 51008 lbf 227 kN
注(1) 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(2) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
燃油箱 112.5 gal(US) 426 l
DEF 箱 5.5 gal(US) 21 l
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
曲轴箱 9.8 gal(US) 37 l
变速箱 20.3 gal(US) 77 l
差速器 - 终传动 - 前部 22.2 gal(US) 84 l
差速器 - 终传动 - 后部 22.2 gal(US) 84 l
液压油箱 40.4 gal(US) 153 l
机具系统 - 2250 rpm 转速时的最大泵排量 119 gal/min 449 l/min
机具系统 - 最大工作压力 4975 psi 34300 kPa
液压循环时间 - 总计 10.1 s 10.1 s
高度 - 机罩顶部 10.08 ft 3064 mm
高度 - ROPS 顶部 12.58 ft 3829 mm
离地间隙 1.42 ft 456 mm
轴距 12.5 ft 3800 mm
总长度 - 不含铲斗 26.83 ft 8155 mm
在运载高度时的铰链销高度 2 ft 632 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 14.92 ft 4554 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 12.67 ft 3881 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 61 ° 61 °
铲斗后翻度 - 运载高度 48 ° 48 °
轮胎外侧之间的宽度(满载) 10.75 ft 3260 mm
胎面宽度 8 ft 2440 mm
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎的机器。
铲斗后翻度 - 运载高度 50 度 50 度
在地面高度时的铲斗后翻角 40 度 40 度
铲斗后翻角 - 最大升程 61 度 61 度
高度 - 机罩顶部 10.08 ft 3064 mm
高度 - ROPS 顶部 12.58 ft 3829 mm
离地间隙 1.42 ft 456 mm
轴距 12.5 ft 3800 mm
总长度 - 不含铲斗 27.42 ft 8355 mm
在运载高度时的铰链销高度 2.17 ft 682 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 15.58 ft 4775 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.5 ft 4125 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 61 ° 61 °
铲斗后翻度 - 运载高度 50 ° 50 °
轮胎外侧之间的宽度(满载) 10.75 ft 3260 mm
胎面宽度 8 ft 2440 mm
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎的机器。
铲斗后翻角 - 最大升程 61 度 61 度
在地面高度时的铲斗后翻角 40 度 40 度
铲斗后翻度 - 运载高度 50 度 50 度

980 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • 车门遥控开启系统
  • 停车制动器 EH(electro-hydraulic,电液压)机具控制装置
  • 转向操纵手柄
  • 带监控装置的安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 键盘、可编程按钮
  • 空调、加热器、除霜器(自动控温、风扇)
  • 伸缩式前遮阳板
  • 伸缩式后遮阳板
  • 前部层压圆形玻璃安全车窗

机载技术

  • Cat Payload 称量
  • 配备自动设定轮胎的自动挖掘装置
  • 操作员 ID 和机器安全
  • 应用配置文件
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM(仅以部分语言提供)
  • 主要特性信息
  • 铲斗运载显示小部件
  • 远程刷新

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和燃油细滤器
  • 发动机空气预滤器
  • 开放式差速器轮轴
  • 自动动力换档行星变速箱
  • 带锁止的变矩器
  • 全密封液压湿盘式行车制动器磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS,Integrated Braking System)
  • 弹簧施加制动、压力解除制动的前轴卡钳式停车制动器
  • 带减速功能的制动踏板空档器

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 配备双蓄能器的行驶控制装置
  • Cat XT™ 软管机油取样阀

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号灯的前行车灯、2 个后视灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat Payload、四屏幕、机器设置和消息)
  • 保养提醒

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位装置:提升和倾斜

安全

  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 前车窗清洁平台

980 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

操作员环境

  • 脚踏板
  • HMU 方向盘
  • 机具操纵手柄(仅限 2V、3V)
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型绒面革/布面空气悬浮座椅
  • 可加热/降温的真皮/布面空气悬浮座椅
  • 加热镜
  • 重负荷前部车窗或带有全护罩

机载技术

  • Cat Advanced Payload
  • 带电子票据的 Cat Payload 打印机

动力传动系

  • 涡轮空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 限滑差速器轴
  • 轮轴、生态排放口、AOC(Axle Oil Cooler,轮轴机油冷却器)预留装置、极端温度密封件
  • 轮轴机油冷却器
  • 重负荷型变速箱

液压系统

  • 带行驶控制装置的第 3 辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 120V 或 240V 冷起动装置
  • 灯:LED

监控系统

  • 胎压监控

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 挡泥板延长件或行车挡泥板
  • 护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、油缸、后部
  • 可生物降解的液压油
  • 机油快速更换系统
  • 后侧驾驶室登车梯
  • 快速加注燃油箱
  • 工具箱

安全

  • Cat Detect 后视雷达系统
  • 专用后视屏
  • 多视图(360˚)可视系统
  • 4 点式安全带卷收器
  • 倒车频闪灯(与行驶配置总成不兼容)
  • 座椅安全带监控标志灯
  • 电动辅助转向系统(强制要求时为标配)
  • 车轮楔子
  • 警告标志灯

特殊配置

  • 集料处理机
  • 废弃物和废料
  • 林业
  • 钢厂
  • 大块物料搬运机

了解 980 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980