CB4.4 多用途压路机

双钢轮振动压路机 CB4.4

CB4.4 Utility Compactor

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
8385 lb
3803 kg
标准压实宽度
55.1 in
1400 mm
总功率
49.1 hp
36.6 kW

概述

CB4.4 是一款 3-5 公吨多功能机型,可在小型作业中仅用作振动压路机,也可以在大型作业中用作高产量压路机的辅助压路机。高振幅和钢轮宽度使其能够实现每天数吨的生产速度,对于路肩、小型停车场、车道扩建或其他类似规模作业而言是理想之选。

产品技术规格适用产品 CB4.4

工作重量 8385 lb 3803 kg
后钢轮上的最大重量 0 lb 0 kg
前钢轮上的最大重量 0 lb 0 kg
标准压实宽度 55.1 in 1400 mm
路缘间隙 20 in 520 mm
钢轮边缘内的转弯半径 113.2 in 2876 mm
离地间隙 11.2 in 284 mm
静态线性负载 76 lb/in 13.6 kg/cm
行驶速度 - 最大 8 mile/h 13.5 km/h
总功率 49.1 hp 36.6 kW
发动机型号 C2.2 C2.2
净功率 - ISO 9249 48 hp 35.8 kW
总长度 113 in 2859 mm
轴距 80.7 in 2050 mm
总宽度 59.1 in 1500 mm
钢轮直径 31.5 in 800 mm
钢轮宽度 55.1 in 1400 mm
最大机器高度 109 in 2765 mm
每钢轮离心力 – 最大 8071 lb 35.9 kN
频率 55/48 Hz(3300/2800 vpm) 55/48 Hz(3300/2800 vpm)
标准振幅 - 高 0.02 in 0.5 mm
每钢轮离心力 – 最小 0 lb 0 kN
燃油箱容量 24 gal(US) 91 l
喷水箱容量 81 gal(US) 308 l

CB4.4 标配设备

操作员环境

  • 折叠式 ROPS
  • 带 LCD 显示屏和紧急停止功能的操作员控制台
  • 双 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

压实系统

  • 折叠式刮板
  • 振动选择 � 前部、后部或前后部
  • 加压三重过滤喷洒系统,带测试模式

动力传动系

  • 自动预热
  • 双滤芯空气滤清器
  • 发动机皮带护罩
  • 燃油滤清器、油水分离器、注油泵、水位指示器
  • 按需运转的液压冷却风扇

技术

  • 远程信息处理 - ProductLinkTM

其他

  • 防破坏保护 - 可锁式机罩、燃油加注口和控制装置盖板
  • 机器提升和栓系
  • 偏置铰接件

CB4.4 选装设备

操作员环境

  • 可调悬浮座椅,带操作员就位开关
  • 固定式防滚翻保护结构(ROPS)
  • 座椅安全带 — 75 mm(3 in)醒目橙色
  • 遮阳顶篷
  • 座椅 — 侧移
  • 双推杆

压实系统

  • 椰皮垫
  • 刮板预留装置
  • 喷水器防冻剂套件
  • 配重套件 - 542 kg(1194.91 lb)(CB4.4)

动力传动系

  • 牵引力控制

电气系统

  • 蓄电池断开装置
  • LED 行驶灯
  • 旋转琥珀色标志灯

其他

  • 可生物降解的液压油
  • 定制喷漆

媒体库

CB4.4 多用途压路机

CB4.4 多用途压路机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术