825

土壤压实机 825

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率(SAE J1995:2014)
435 hp
324 kW
净功率(SAE J1349:2011)
405 hp
302 kW
净功率(ISO 9249:2007)
405 hp
302 kW

概述

树立压实性能标杆

Cat 825 以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。这款机器坚固耐用、功能强大,在设计和制造阶段就充分考虑了出色的性能和维修保养便利性,能够完成重负荷的压实和推土作业。

优点

更先进的技术

采用 Cat Compact 3D 测绘系统以及使用机器驱动功率的 Cat 压实控制装置等技术,提升工作效率。

专为安全性和易保养性而设计

旨在降低维修和保养成本,延长滤清器使用寿命。

提高操作员舒适性

驾驶室经过升级,配备了转向和变速箱集成控制装置,具备加热和降温功能的真皮座椅,以及可调节的设置,帮助操作员全天更高效地完成工作。

产品技术规格适用产品 825

总功率(SAE J1995:2014) 435 hp 324 kW
净功率(SAE J1349:2011) 405 hp 302 kW
净功率(ISO 9249:2007) 405 hp 302 kW
发动机功率(ISO 14396:2002) 426 hp 318 kW
发动机型号 Cat® C15 Cat® C15
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/韩国 Stage V 和日本 2014 或巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/韩国 Stage V 和日本 2014 或巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
峰值扭矩(1300 rpm) 1479 lbf·ft 2005 N·m
扭矩储备 33% 33%
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.7 in 171.4 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
高怠速 2300 r/min 2300 r/min
低怠速 800 r/min 800 r/min
最大海拔高度 - 无降额(Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
最大海拔高度 - 无降额(Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
最大工作重量(Tier 4 Final/Stage IV) 78326 lb 35528 kg
最大工作重量(Tier 3/Stage IIIA 等效标准) 77340 lb 35081 kg
变速箱类型 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC
行驶速度 – 前进 – 1 档 3.4 mile/h 5.5 km/h
行驶速度 – 前进 – 2 档 6.4 mile/h 10.3 km/h
行驶速度 – 前进 – 3 档 11.1 mile/h 17.8 km/h
行驶速度 – 倒退 – 1 档 4.1 mile/h 6.6 km/h
行驶速度 – 倒退 – 2 档 7.3 mile/h 11.8 km/h
行驶速度 – 倒退 – 3 档 12.2 mile/h 19.7 km/h
转速为 1800 rpm 时的泵流量 30.9 gal/min 117 l/min
主释放压力 3771 psi 26000 kPa
最大供应压力 3495 psi 24100 kPa
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 120 mm x 1070 mm(4.7 in x 42.1 in) 120 mm x 1070 mm(4.7 in x 42.1 in)
双作用油缸 - 倾斜、缸径与冲程 95.25 mm x 215 mm(3.75 in x 8.5 in) 95.25 mm x 215 mm(3.75 in x 8.5 in)
冷却系统 30.6 gal(US) 116 l
发动机曲轴箱 9 gal(US) 34 l
变速箱 17.4 gal(US) 66 l
燃油箱 206.6 gal(US) 782 l
柴油机尾气处理液箱(Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal(US) 32 l
差速器 - 终传动 - 前部 26.4 gal(US) 100 l
差速器 - 终传动 - 后部 29.1 gal(US) 110 l
仅限液压油箱 35.4 gal(US) 134 l
Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。
前部 行星式 - 固定 行星式 - 固定
后部 行星式 - 摆动 行星式 - 摆动
摆动角度 ± 8 ° ± 8 °
行车制动器 2 轮密封多盘湿式 2 轮密封多盘湿式
停车制动器 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 千克(4.4 磅)制冷剂,相当于 2.86 公吨(3.15 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 千克(4.4 磅)制冷剂,相当于 2.86 公吨(3.15 吨)二氧化碳。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器
注(2) ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规
注(3) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(5) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器
注(2) ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规
注(3) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(5) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(3) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
注(2) 根据测试标准 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 根据测试标准 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。
转向系统 - 回路 先导式,负载感应 先导式,负载感应
缸径 4.5 in 114.3 mm
冲程 22.7 in 576 mm
转向系统 - 泵 活塞 - 可变排量 活塞 - 可变排量
最大系统流量 1800 rpm 时 170 L/min/1800 rpm 时 44.9 gal/min 1800 rpm 时 170 L/min/1800 rpm 时 44.9 gal/min
转向压力受限 3481 磅/平方英寸 24000 Pa
车辆铰接角度 86 度 86 度
刮土板 - 长度 14.4 ft 4390 mm
高度 - 含铲刃 3.4 ft 1032 mm
最大挖方深度 1.97 ft 602 mm
地面上方最大提升高度 3.14 ft 958 mm
铲尖角度 - 完全 14.8° 14.8°
铲尖角度 - 向前 7.3° 7.3°
铲尖角度 - 后退 7.5° 7.5°
铲刀倾斜角 - 右 - 机械 5.1° 5.1°
铲刀倾斜角 - 左 - 机械 4.1° 4.1°
铲刀倾斜角 - 右 - 液压 6.3° 6.3°
铲刀倾斜角 - 左 - 液压 5.4° 5.4°
铲刀倾斜角 - 完全右转 10.8° 10.8°
铲刀倾斜角 - 完全左转 10.1° 10.1°
完全倾斜调整 2.9 ft 890 mm
宽度 - 含端刃 15.18 ft 4628 mm
重量 16167 lb 7333 kg
外径 5.5 ft 1672 mm
钢轮直径 4.3 ft 1299 mm
钢轮宽度 3.7 ft 1125 mm
每个车轮的轮齿数 65 65
宽度 - 含钢轮 11.97 ft 3650 mm
重量 16610 lb 7534 kg
外径 5.5 ft 1675 mm
钢轮直径 4.3 ft 1299 mm
钢轮宽度 3.8 ft 1125 mm
每个车轮的轮齿数 65 65
宽度(含钢轮) 11.97 ft 3650 ml
高度 – 标志灯顶部 14.5 ft 4381 mm
高度 - 驾驶室顶部 13.4 ft 4059 mm
高度 - 排气管顶部 14.1 ft 4290 mm
至机罩顶部高度 10.5 ft 3162 mm
离地间隙 - 保险杠 2.8 ft 810 mm
离地间隙 1.7 ft 492 mm
耳轴离地间隙 1.47 ft 450 mm
长度 - 铲刀放在地面上 28 ft 8561 mm
后轴中心线至保险杠 9.3 ft 2830 mm
铰接件至前轴中心线 6.1 ft 1850 mm
轴距 12.2 ft 3700 mm
宽度 - 含车轮 11.12 ft 3650 mm
注(4) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(2) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
注(3) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
先导系统 开放式中心固定排量齿轮 开放式中心固定排量齿轮
提升/倾斜系统 - 回路 带 EH 的先导式 LS 阀 带 EH 的先导式 LS 阀
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
注(3) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(4) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(2) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
制动器 2 轮密封多盘湿式 2 轮密封多盘湿式
制动器 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板
注(4) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。
注(2) 根据测试标准 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 根据测试标准 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。
注(3) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。

825 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat® 代理商。

动力传动系

  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)
  • 电液压停车制动器
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C15 发动机针对两种排放选项进行了配置:Tier 4 Final/Stage V 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 燃油注油泵(电动)
  • 燃油-空气冷却器
  • 地面发动机停机装置
  • 机罩下方消音器(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 油门锁
  • 带锁止离合器(LUC)的变矩器
  • 带有 3F/3R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱
  • 轮轴:– 标准后部或非旋转后部

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免保养蓄电池(4-1000 CCA)
  • 24V 电气系统
  • 可从地面锁定的主断路开关
  • 方向灯(后方)
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 照明系统 LED(前后)
  • 重负荷电起动装置
  • 辅助起动插座

操作员环境

  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • Cat 压实控制预留装置
  • Cat Detect:目标检测(即用型)
  • 外套和安全帽挂钩
  • 指尖换档控制装置
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 液压控制装置 – 安装在座椅上
  • 机具液压锁止装置
  • 仪器、仪表:– 柴油机尾气处理液(DEF)液位(仅限 Tier 4 Final/Stage V)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速计 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低压电气系统 – 发动机故障警报和行动灯 – 停车制动器状态
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 内部全景视镜
  • 标准或加热型后视镜(外部安装)
  • 娱乐用无线电预留装置:– 天线 – 扬声器 – 转换器(12V,10-15A)
  • 超豪华型座椅包含强制空气加热和冷却功能、大腿部位双向调整功能、动力腰托和后靠垫调整、乘坐硬度调整、动态端阻尼和皮革饰面
  • 带提醒器的可回缩座椅安全带,76 mm(3 in)宽
  • 无锁定转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员资料 – 后格栅上的事件指示灯
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:– 前后间歇式雨刷器
  • 玻璃(车窗)– 橡胶安装式玻璃
  • 驾驶室电动预滤器

车轮和清洁杆

  • 带齿刮土板

护罩

  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 传动轴护罩

油液

  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(–34° C/–29° F)

其他标准设备

  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 发动机曲轴箱,使用 CJ-4 油,换油间隔 500 小时
  • 紧急平台出口
  • 灭火系统预留装置
  • 燃油箱 782 L(207 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、发动机和变速箱机油冷却器
  • 快速换油系统
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管

技术产品

  • Product Link™:– 蜂窝、卫星

825 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat® 代理商。

操作员环境

  • 后视摄像头
  • AM/FM/AUX/USB/Bluetooth® 无线电
  • CB 无线电预留装置

技术产品

  • 基本压实控制装置

油液

  • 防冻剂,–50° C(–58° F)

动力传动系

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

其他

  • CE/UKCA 认证(法规要求的标准)
  • 铭板 – 制造年份

专用配置总成

  • 发动机预滤器:– 双级

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 采用机器驱动功率(MDP)技术的 Cat Compact

    机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术

了解 825 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

825 土壤压实机

825 土壤压实机

825 土壤压实机

825 土壤压实机

825 土壤压实机

825 土壤压实机

825 土壤压实机
825 土壤压实机
825 土壤压实机
825 土壤压实机
825 土壤压实机
825 土壤压实机