815

土壤压实机 815

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率(SAE J1995:2014)
284 hp
212 kW
净功率(SAE J1349:2011)
249 hp
186 kW
净功率(ISO 9249:2007)
249 hp
186 kW

概述

提升压实性能标杆

Cat 815 以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。这款机器坚固耐用、功能强大,在设计和制造阶段就充分考虑了出色的性能和维修保养便利性,能够完成重负荷的压实和推土作业。

优点

更先进的技术

采用 Cat Compact 3D 测绘系统以及使用机器驱动功率的 Cat 压实控制装置等技术,提升工作效率。

减少维护工作量

旨在降低维修和保养成本,延长滤清器使用寿命。

提高操作员舒适性

升级版的驾驶室配备静音转向装置、新座椅和可调节控制装置,可帮助操作员全天更高效地工作。

产品技术规格适用产品 815

总功率(SAE J1995:2014) 284 hp 212 kW
净功率(SAE J1349:2011) 249 hp 186 kW
净功率(ISO 9249:2007) 249 hp 186 kW
发动机功率(ISO 14396:2002) 275 hp 205 kW
排放 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
额定转速 2200 r/min 2200 r/min
扭矩储备 52% 52%
注(1) 发动机配备风扇、空气滤清器、后处理和交流发电机且发动机转速为 2200 rpm 时在飞轮处提供的净功率。 发动机配备风扇、空气滤清器、后处理和交流发电机且发动机转速为 2200 rpm 时在飞轮处提供的净功率。
排放 选件 2 - 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准 选件 2 - 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准
额定转速 2200 r/min 2200 r/min
净功率 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
总功率 - SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
峰值扭矩(1400 rpm) 749 lbf·ft 1016 N·m
扭矩储备 26 % 26 %
注(2) 发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 2200 rpm 时在飞轮处提供的净功率。 发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 2200 rpm 时在飞轮处提供的净功率。
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
高怠速 2270 r/min 2270 r/min
低怠速 800 r/min 800 r/min
无降额最大海拔高度 9842.5 ft 3000 m
工作重量(Tier 4 Final/Stage V) 49652 lb 22522 kg
工作重量(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效标准) 49013 lb 22232 kg
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
行驶速度 – 前进 – 1 档 3.9 mile/h 6.3 km/h
行驶速度 – 前进 – 2 档 6.7 mile/h 10.8 km/h
行驶速度 – 前进 – 3 档 11.3 mile/h 18.2 km/h
行驶速度 – 倒退 – 1 档 4.5 mile/h 7.2 km/h
行驶速度 – 倒退 – 2 档 7.7 mile/h 12.4 km/h
行驶速度 – 倒退 – 3 档 11.4 mile/h 18.4 km/h
提升/倾斜系统 - 回路 带 EH 的先导式负载感应阀 带 EH 的先导式负载感应阀
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
2200 rpm 时的最大流量 23.5 gal/min 89 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 3190 psi 22000 kPa
双作用油缸:提升、缸径、冲程 101.6 mm x 627 mm(4 in x 24.7 in) 101.6 mm x 627 mm(4 in x 24.7 in)
双作用油缸:左右倾斜、缸径、冲程 101.6 mm x 167 mm(4 in x 6.6 in) 101.6 mm x 167 mm(4 in x 6.6 in)
先导系统 开放式中心固定排量齿轮 开放式中心固定排量齿轮
先导安全阀设置 3046 psi 21000 kPa
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量
2200 rpm 时的最大流量 38.8 gal/min 147 l/min
安全阀设定值 - 转向 4003 psi 27600 kPa
总转向角 84° 84°
转向循环时间 - 高怠速 3 s 3 s
转向循环时间 - 低怠速 8.2 s 8.2 s
燃油箱 132.1 gal(US) 500 l
柴油机尾气处理液箱 4.2 gal(US) 16 l
冷却系统 - Tier 4 Final/欧盟 Stage V 21.4 gal(US) 81 l
冷却系统 – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 19.3 gal(US) 73 l
发动机曲轴箱 5.3 gal(US) 20 l
变速箱 14.8 gal(US) 56 l
差速器 - 终传动 - 前部 17.2 gal(US) 65 l
差速器 - 终传动 - 后部 17.2 gal(US) 65 l
仅限液压油箱 19.8 gal(US) 75 l
Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4、API CK-4 和/或 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4、API CK-4 和/或 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。
前部 行星式 - 固定 行星式 - 固定
后部 行星式 - 摆动 行星式 - 摆动
摆动角度 ±10 ±10
行车制动器 2 轮密封单盘湿式 2 轮密封单盘湿式
停车制动器 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.9 kg(4.2 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.994 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.9 kg(4.2 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.994 吨)。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)*** 109 dB(A) 109 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)*,*** 70 dB(A) 70 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)** 107 dB(A) 107 dB(A)
注(1) * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器
注(2) ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规
注(3) *** 配有隔音装置 *** 配有隔音装置
注(4) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。
注(5) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。
注(6) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)*** 70 dB(A) 70 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)*** 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) *** 配有隔音装置 *** 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 100% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
容量 2.69 yd³ 2.06 m³
总宽度 12.3 ft 3761 mm
高度 2.8 ft 860 mm
挖掘深度 0.7 ft 222 mm
离地间隙 2.6 ft 802 mm
最大倾斜度 1.1 ft 346 mm
转弯半径 - 铲刀外角 21.1 ft 6437 mm
转弯半径 - 推臂内表面 8.3 ft 2520 mm
重量 1764 lb 800 kg
总工作重量 49652 lb 22522 kg
重量 9720 lb 4409 kg
外径 55.6 in 1412 mm
钢轮直径 40.5 in 1029 mm
钢轮宽度 39 in 991 mm
每排轮齿 12 12
每个车轮的轮齿数 60 60
可更换 焊接式 焊接式
宽度 - 含钢轮 127.7 in 3243 mm
钢轮之间的宽度 49.6 in 1261 mm
轮齿高度 7.5 in 192 mm
高度 – 标志灯顶部 12.9 ft 3933 mm
高度 - 驾驶室顶部 12 ft 3650 mm
高度 - 排气管顶部 11.1 ft 3394 mm
高度 - 机罩顶部 8.6 ft 2616 mm
距散热器护罩顶部的高度 7.9 ft 2405 mm
铰接件离地间隙 1.2 ft 365 mm
变速箱护罩的离地间隙 1.2 ft 375 mm
保险杠底部的离地间隙 2.2 ft 665 mm
后轴中心线至保险杠 6.5 ft 1990 mm
铰接件至前轴中心线 5.5 ft 1675 mm
轴距 11 ft 3350 mm
平台宽度 10.3 ft 3140 mm
至 GPS 天线顶部的高度 12.1 ft 3701 mm
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(2) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
注(3) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(4) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
扭矩储备 26% 26%
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准
注(3) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(2) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
发动机型号 Cat® C7.1:针对两种排放选项进行了配置 Cat® C7.1:针对两种排放选项进行了配置
注(4) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(2) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准
发动机型号 Cat® C7.1:针对两种排放选项进行了配置 Cat® C7.1:针对两种排放选项进行了配置
扭矩储备 52% 52%
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。
注(1) 按照 ISO 6393:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的额定转速下测量。 按照 ISO 6393:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的额定转速下测量。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(2) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
注(4) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。

815 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 轮轴 - 前轴和后轴均为标准开放式
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)
  • 电液压停车制动器
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C7.1 发动机针对两种排放选项进行了配置:Tier 4 Final/Stage V 或美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
  • 发动机驱动型冷却风扇 - 吸气
  • 燃油注油泵(电动)
  • 燃油-空气冷却器
  • 地面发动机停机装置
  • 机罩下方消音器(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 单体内芯散热器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 油门锁
  • 变矩器
  • 带有 3F/3R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 可上锁的地面蓄电池断开开关
  • 方向灯(后方)
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 前后照明系统
  • 电起动装置
  • 辅助起动插座

操作员环境

  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • 橡胶安装式层压有色驾驶室玻璃
  • 后视摄像头
  • Cat 压实控制预留装置
  • Cat Detect:目标检测(即用型)
  • 外套和安全帽挂钩
  • 指尖换档控制装置
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 电液压控制装置 – 安装在座椅上
  • 机具液压锁止装置
  • 仪器、仪表:– 柴油机尾气处理液(DEF)液位(仅限 Tier 4 Final/Stage V)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速计 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低压电气系统 – 发动机故障警报和行动灯 – 停车制动器状态
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 内部全景视镜
  • 娱乐用无线电预留装置:– 天线 – 扬声器 – 转换器(12V,10-15A)
  • 驾驶室预滤器:– 电动
  • 超豪华型座椅包含强制空气加热和冷却功能、大腿部位双向调整功能、动力腰托和后靠垫调整、乘坐硬度调整、动态端阻尼和皮革饰面
  • 带提醒器的可回缩座椅安全带,76 mm(3 in)宽
  • 无锁定转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 前防晒板
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员资料 – 后格栅上的事件指示灯
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:– 前后间歇式雨刷器

车轮和清洁杆

  • 车轮、夯实脚
  • 标准轮齿

护罩

  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 传动轴护罩

油液

  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(–34° C/–29° F)

其他标准设备

  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 发动机曲轴箱,使用 CJ-4 油,换油间隔 500 小时
  • 紧急出口
  • 灭火系统预留装置
  • 燃油箱,500 L(132.1 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、发动机和变速箱机油冷却器
  • 快速换油系统
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管

专用配置总成

  • 发动机预滤器 - 涡轮

燃油系统

  • 燃油箱 - 非快速

815 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

技术产品

  • 基本压实控制装置
  • Product Link™:– 蜂窝、卫星

其他工装

  • 隔音装置 - 低(用于巴西)
  • 隔音装置 - 欧盟(用于欧盟)

油液

  • 防冻剂,–50° C(–58° F)

其他

  • CE/UKCA 认证(法规要求的标准)
  • 铭板 – 制造年份

操作员环境

  • Cat Compact RTK 测绘功能(仅通过 SITECH 提供)
  • 标准或加热型后视镜(外部安装)
  • AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH® 无线电
  • CB 无线电预留装置

车轮和清洁杆

  • 耐磨型轮齿

动力传动系

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 轮轴 - 前轴开放,后轴防滑

燃油系统

  • 燃油箱 - 快速加注

电气系统

  • 灯:– 标准或 LED

专用配置总成

  • 发动机预滤器 - 双级

铲刀

  • 手动倾斜 - 直铲刀
  • 液压倾斜 - 直铲刀

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术
  • 采用机器驱动功率(MDP)技术的 Cat Compact

    机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术

了解 815 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

815 土壤压实机

815 土壤压实机

815 土壤压实机

815 土壤压实机

815 土壤压实机

815 土壤压实机

815 土壤压实机

815 土壤压实机
815 土壤压实机
815 土壤压实机
815 土壤压实机
815 土壤压实机
815 土壤压实机
815 土壤压实机